メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ・ウレタンチューブ |
備考:ガスケット付

スロットルバルブ

※標準品がNCU仕様として使用できます。
| 標準品型番 | チューブ外径 φD | R | A | B | L1注 | L2注 | L3 | φP1 | φP2 | C | E | 対辺H | X | Y | 質量(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | ||||||||||||||
| TVF4-01 | 4 | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 10.7 | 16.1 | 8 | 14.4 | 11 | 12.2 | 10 | 9.8 | 7.8 | 19 |
| TVF6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 10.7 | 17.5 | 10.5 | 14.4 | 11.6 | 12.7 | 10 | 11.8 | 9.8 | 19 |
| TVF6-02 | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 11.9 | 18.4 | 14.7 | 14 | 38 | ||||||
| TVF8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 10.7 | 25.7 | 14.5 | 14.4 | 18.1 | 15.5 | 10 | 13.8 | - | 23 |
| TVF8-02 | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 11.9 | 18.4 | 17.5 | 14 | 41 | ||||||
| TVF8-03 | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 15.6 | 27.7 | 22 | 20 | 19 | 73 | |||||
| TVF10-02 | 10 | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 11.9 | 29 | 17.5 | 18.4 | 20.2 | 18 | 14 | 16.8 | - | 45 |
| TVF10-03 | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 15.6 | 30 | 22 | 20.5 | 19 | 76 | |||||
| TVF12-03 | 12 | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 15.6 | 33.7 | 21 | 22 | 23.4 | 21 | 19 | 19.8 | - | 80 |
| TVF12-04 | R1/2 | 16 | 60.2 | 52.6 | 52 | 44.4 | 18 | 35.2 | 28 | 25 | 24 | 123 | |||||
注:テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

フリータイプはA軸・B軸の軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
| チューブサイズ | ねじサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M5×0.8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | |
| 4 | M5 | 01 | - | - | - |
| 6 | M5 | 01 | 02 | - | - |
| 8 | - | 01 | 02 | 03 | - |
| 10 | - | - | 02 | 03 | - |
| 12 | - | - | - | 03 | 04 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~