メカニカル部品技術窓口
コガネイ ワンタッチ継手 サプライジョイント キャップです。

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ・ウレタンチューブ |
| 型番 | M | A | B | 対辺 H | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCP8 | M8×1 | 6.5 | 20 | 12 | 17 |
| SCP12 | M12×1 | 7 | 22 | 14 | 22 |
| SCP14 | M14×1 | 8 | 23 | 17 | 34 |
| SCP18 | M18×1 | 8 | 25 | 22 | 64 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~