メカニカル部品技術窓口
コガネイ ワンタッチ継手 サプライジョイント SZBシリーズ ブラケット。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

SZB

SZB61/SZB62
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ・ウレタンチューブ |
| 型番 | φd | 質量(g) | 取付機種 |
|---|---|---|---|
| SZB6 | 7 | 28 | SPG、SCP |
| SZB12 | 13 | 26 | SKR8-4 |
| SZB14 | 15 | 26 | SKR8-6、SKR12-6 |
| SZB16 | 17 | 25 | SKR12-8、SKR14-8 |
| SZB20 | 21 | 23 | SKR12-10、SKR14-10、SKR18-10 |
| SZB22 | 23 | 22 | SKR14-12、SKR18-12 |
| 型番 | B1 | B2 | J1 | E | J2 | Y | 質量(g) | 取付機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZB61 | 75 | 65 | 62.5 | 32.5 | 46 | 12 | 73 | SPG、SCP |
| SZB62 | 80 | 40 | 63 | 13 | 84 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~