メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート【10個入り】

型番:

CS-US6M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CS-US6Mの仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
ねじ部なし
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CS-US6M

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレートの型番CS-US6Mのページです。 型番CS-US6Mに関する仕様情報を記載しております。
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート
クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,3252,269 -3,631 -374 -2,276 -4,084
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なし-ねじ部なし--ねじ部なし
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング