メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 適用チューブサイズ | φ3 | φ4 | φ6 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気・真空 | |||
| 保証耐圧力 | 1.32MPa{13.5kgf/cm2} | |||
| 使用圧力範囲 | 正圧 | 0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2} | ||
| 負圧 | -99.99~0kPa{-750~0mmHg} | |||
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | |||
| 推奨チューブ注 | ウレタンチューブ | ナイロンチューブ、ウレタンチューブ | ||
備考:ガスケットまたはシール剤つき。
注:チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。
| チューブ-ねじサイズ | |||
|---|---|---|---|
| M3×0.5 | M5×0.8 | M6×1 | R1/8 |
| 3-M3 | 3-M5 | - | - |
| 4-M3 | 4-M5 | 4-M6 | 4-01 |
| - | 6-M5 | 6-M6 | 6-01 |
内部構造と主要部材質

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 金属本体 | 黄銅(ニッケルめっき)注 |
| (2) | 樹脂本体 | ポリブチレンテレフタレート |
| (3) | ロックつめ | ステンレス |
| (4) | 開放リング | ポリアセタール |
| (5) | 弾性体スリーブ | 合成ゴム(NBR) |
| (6) | Oリング |
注:M3サイズはステンレス。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~