メカニカル部品技術窓口
| 使用流体 | 圧縮空気・真空 | |
|---|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.32MPa{13.5kgf/cm2} | |
| 使用圧力範囲 | 正圧 | 0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2} |
| 負圧 | -99.99~0kPa{-750~0mmHg} | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ、ウレタンチューブ | |
注:ステンレス仕様の使用流体についてはコガネイ社にお問い合わせください。
チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。
| チューブサイズ | ソケットサイズ | |
|---|---|---|
| ミリサイズ | 4 | 6、8 |
| 6 | 8、10、12 | |
| 8 | 10、12 | |
| 10 | 12 | |
内部構造と主要部材質

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 金属本体 | 黄銅(ステンレス仕様:SUS304) |
| (2) | 樹脂本体 | ポリブチレンテレフタレート |
| (3) | ロックつめ | ステンレス |
| (4) | 開放リング | ポリアセタール (ステンレス仕様:ガラス入PBT) |
| (5) | 弾性体スリーブ | 合成ゴム(NBR) (ステンレス仕様:フッ素ゴム) |
| (6) | Oリング |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~