メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリーン仕様クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップル【10個入り】

型番:

CS-AND6-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CS-AND6-4の仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ継手関連部品
適用チューブ外径1(φ)
6
適用チューブ外径2(φ)
4
-
-

商品情報

製品仕様

使用流体圧縮空気・真空
保証耐圧力1.32MPa{13.5kgf/cm2
使用圧力範囲正圧0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2
負圧-99.99~0kPa{-750~0mmHg}
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

注:ステンレス仕様の使用流体についてはコガネイ社にお問い合わせください。
チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

ソケットサイズ
ミリサイズ6-4
8-6
10-8
12-10
16-12

型番リスト

表示件数
型番
CS-AND6-4

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962
( 2,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

コガネイ ワンタッチ継手 クリーン仕様クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップルの型番CS-AND6-4のページです。 型番CS-AND6-4に関する仕様情報を記載しております。
クリーン仕様クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン仕様クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップル
クイック継手スタンダード ANDシリーズ 違径ソケットニップル
クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル
クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン
クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,9621,934 -1,597 -7,1871,213 -8,323
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
種類ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト