メカニカル部品技術窓口
コガネイ ワンタッチ継手 クリーン仕様 サプライジョイント ブッシュ。
| 使用流体 | 圧縮空気・真空 | |
|---|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.32MPa{13.5kgf/cm2} | |
| 使用圧力範囲 | 正圧 | 0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2} |
| 負圧 | -99.99~0kPa{-750~0mmHg} | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ、ウレタンチューブ | |
| メイン側ねじサイズ | サブメイン側チューブサイズ(R) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| ミリサイズ | M8×1(8) | 8-01 | - | - | - |
| M12×1(12) | 12-01 | 12-02 | 12-03 | - | |
| M14×1(14) | - | 14-02 | 14-03 | 14-04 | |
| M18×1(18) | - | - | 18-03 | 18-04 | |
| メイン側ねじサイズ | サブメイン側チューブサイズ | |||
|---|---|---|---|---|
| M8×1 | M12×1 | M14×1 | ||
| ミリサイズ | M12×1(12) | 12-8 | - | - |
| M14×1(14) | - | 14-12 | - | |
| M18×1(18) | - | - | 18-14 | |
| メイン側ねじサイズ | サブメイン側チューブサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M6 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| ミリサイズ | M8×1(8) | 8-M5 | - | - | - |
| M12×1(12) | - | 12-M6 | - | - | |
| M14×1(14) | - | - | 14-01 | - | |
| M18×1(18) | - | - | - | 08-02 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~