メカニカル部品技術窓口
| 使用流体 | 圧縮空気・真空 | |
|---|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.32MPa{13.5kgf/cm2} | |
| 使用圧力範囲 | 正圧 | 0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2} |
| 負圧 | -99.99~0kPa{-750~0mmHg} | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
| 推奨チューブ | ナイロンチューブ、ウレタンチューブ | |
| ねじサイズ | |
|---|---|
| M8×1 | 8-8 |
| M12×1 | 12-12 |
| M14×1 | 14-14 |
| M18×1 | 18-18 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~