メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー【10個入り】

型番:

CS-UT6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CS-UT6の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
ねじ部材質
ねじ部なし
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンティー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
-
-

商品情報

製品仕様

使用流体圧縮空気・真空
保証耐圧力1.32MPa{13.5kgf/cm2
使用圧力範囲正圧0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2
負圧-99.99~0kPa{-750~0mmHg}
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

注:ステンレス仕様の使用流体についてはコガネイ社にお問い合わせください。
チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

チューブサイズ
ミリサイズ
4
6
8
10
12
16

内部構造と主要部材質

クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー 商品特長詳細
番号名称材質
(1)金属本体黄銅(ステンレス仕様:SUS304)
(2)樹脂本体ポリブチレンテレフタレート
(3)ロックつめステンレス
(4)開放リングポリアセタール
(ステンレス仕様:ガラス入PBT)
(5)弾性体スリーブ合成ゴム(NBR)
(ステンレス仕様:フッ素ゴム)
(6)Oリング

型番リスト

表示件数
型番
CS-UT6

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032
( 5,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティーの型番CS-UT6のページです。 型番CS-UT6に関する仕様情報を記載しております。
クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格5,032502 -4,084414 -1,6103,045 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なし-ねじ部なし---
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)フッ素ゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気 / 薬品・溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト