17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • NCU仕様

    ~mm
  • 禁油仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート【10個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート 外形図

メートルねじタイプ

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLC対辺
Hex.
φPオリフィス径
(φmm)
質量
(g)
標準形式/禁油仕様NCU仕様
ATSH4-M5-D-4M5×0.82.819.716.914.92.59.72.64.6
ATSH4-M6-D-4M6×13.820.716.914.92.59.72.65.4
ATSH4-01-DNCU-ATSH4-014R1/88201614.92.59.72.66.6
ATSH6-M5-D-6M5×0.82.821.318.5172.511.82.65.6
ATSH6-M6-D-6M6×13.822.318.517311.83.26.3
ATSH6-01-DNCU-ATSH6-016R1/8822.118.117411.84.27.6
ATSH6-02-□NCU-ATSH6-026R1/41121.315.217413.74.213
ATSH8-01-□NCU-ATSH8-018R1/8825.921.918.2513.75.38.8
ATSH8-02-□NCU-ATSH8-028R1/41125.119.118.2613.76.313
ATSH8-03-□NCU-ATSH8-038R3/81222.215.918.2616.86.319
ATSH10-02-□NCU-ATSH10-0210R1/41129.823.820.7617.56.320
ATSH10-03-□NCU-ATSH10-0310R3/81229.32320.7617.56.326
ATSH10-04-□NCU-ATSH10-0410R1/21530.322.120.7620.86.345
ATSH12-03-□NCU-ATSH12-0312R3/81231.925.623.3820.88.431
ATSH12-04-□NCU-ATSH12-0412R1/21533.925.723.3820.88.445

※D⇒禁油仕様のみ、□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

NCU仕様

禁油仕様

最小発注数量
8
R1/8
なし
標準品
1パック

10個入り

8
R1/4
なし
標準品
1パック

10個入り

8
R3/8
なし
標準品
1パック

10個入り

10
R1/4
なし
標準品
1パック

10個入り

10
R1/2
なし
標準品
1パック

10個入り

12
R3/8
なし
標準品
1パック

10個入り

12
R1/2
なし
標準品
1パック

10個入り

8
R3/8
あり
標準品
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
8日目
2,531
( 2,784 )
8日目
2,800
( 3,080 )
3日目
2,983
( 3,281 )
3日目
4,097
( 4,507 )
3日目
3,539
( 3,893 )
3日目
3,768
( 4,145 )
3日目
3,079
( 3,387 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート
クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート
耐熱ワンタッチ継手 六角穴付ストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート
クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート
クイック継手スタンダード SLHシリーズ 六角穴付スイングエルボ
メーカーコガネイコガネイミスミコガネイコガネイコガネイ
通常価格2,289-1,994 -300 -2,4142,005 -3,767 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)黄銅・無電解ニッケルメッキ標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)-黄銅(無電解ニッケルメッキ)-標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::60-0::600::600::60
使用流体空気空気水 / 空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング