17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • NCU仕様

    ~mm
  • 禁油仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ【10個入り】

通常単価(税別)
3,4494,222
税込単価
3,7944,644
通常出荷日:3日目

【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化・スマートタイ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ 外形図

メートルねじタイプ

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCJ対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
標準形式/禁油仕様NCU仕様
ATBZ4-M5-口-4M5×0.82.820.322.51014.918.2102.410
ATBZ4-M6-□-M6×13.821.3311
ATBZ4-01-□NCU-ATBZ4-01R1/8823.324.313
ATBZ4-02-□NCU-ATBZ4-02R1/411292820.71420
ATBZ6-M5-□-6M5×0.82.820.323.712.51720.5102.412
ATBZ6-M6-□-M6×13.821.33
ATBZ6-01-□NCU-ATBZ6-01R1/8823.325.54.615
ATBZ6-02口NCU-ATBZ6-02R1/4112828.221.81422
ATBZ6-03-□NCU-ATBZ6-03R3/81231.531.423.81733
ATBZ8-01-□NCU-ATBZ8-018R1/882528.314.518.122.712620
ATBZ8-02-口NCU-ATBZ8-02R1/4112930.223.7146.725
ATBZ8-03-□NCU-ATBZ8-03R3/8123232.924.71736
ATBZ10-02-□NCU-ATBZ10-0210R1/41129.432.117.520.22614831
ATBZ10-03-□NCU-ATBZ10-03R3/8123335.427178.342
ATBZ10-04-□NCU-ATBZ10-04R1/2153737.627.52166
ATBZ12-02-□NCU-ATBZ12-0212R1/41130.835.22123.430.214837
ATBZ12-03-□NCU-ATBZ12-03R3/81233.537.7171049
ATBZ12-04-口NCU-ATBZ12-04R1/2153840.331.22110.374

※□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

NCU仕様

禁油仕様

最小発注数量
4
R1/4
なし
標準品
1パック

10個入り

4
M5
なし
標準品
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449
( 3,794 )
3日目
4,222
( 4,644 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ
クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー
クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ
クイック継手スタンダード UZシリーズ テトラユニオン
クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート
クイック継手スマート ATTシリーズ ティー
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,449-363 -3,867 -4,411 -2,005 -3,222 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)-標準(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト