17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハイセキュリティパドロック

通常単価(税別)
8,018
税込単価
8,820
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と、耐腐食性に優れています。・安全性が高い...

詳細を確認

型番:

PSL-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSL-7の仕様・寸法情報

種類
南京錠

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSL-7

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,018
( 8,820 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と、耐腐食性に優れています。
・安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
・シャックル:径6.4mm、長さ26.5mm, 76.2mmの2種類。
・ボディーの色は、青、赤があります。
・付属キー:2個。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイセキュリティパドロックの型番PSL-7のページです。 型番PSL-7に関する仕様情報を記載しております。
ハイセキュリティパドロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイセキュリティパドロック
樹脂製南京錠 CP-659-ML
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
10角符号錠
メーカーパンドウイットタキゲン製造SOL(清水)ABUS日本ロックサービスハイロジック
通常価格8,0187,392 -2,853 -9,6962,5602,172 -
通常出荷日3日目6日目〜1日目〜4日目2日目2日目〜
種類南京錠南京錠南京錠補助金具南京錠文字(数字)合わせ錠
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト