17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

回転ステージ(UX)UX-000002シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転ステージ(UX)UX-000002シリーズ

販売終了

型番

UX-00000257

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「豊富なオプション」「軽量」「高精度」な手動回転ステージです。
【特長】
・豊富なオプション
送りツマミ勝手変更、送り方式変更など、要求仕様に応じた多彩なオプションを用意し、設計工数の削減に貢献
従来はカスタム製作が必要だった仕様を標準化
・軽量・高精度
本体(ベース)にアルミ、送り機構部にマイクロメータを用い、軽量且つ高精度を実現(送り機構部の送り方式はマイクロメータの他に送りねじやデジマチックマイクロメータ等に変更可能)
筐体は黒色のため、光学関連での使用に最適
・テーブルサイズ
Φ38mm、Φ60mmの2種類を用意
【用途】
・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や液晶、計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
・光学実験

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

テーブル形状
円形
送り方式
送りねじ
移動ガイド
すり合わせ
移動量(deg)
360°
耐荷重(範囲)(N)
30.1~50.0
円形テーブル径(範囲)(mm)
~40
高さ(範囲)(mm)
15.1~20.0
テーブル材質
アルミニウム
耐荷重(N)
49
テーブルサイズ(径) D(φ)
38
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
20
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト