17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

水平面Zステージ(UX)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水平面Zステージ(UX)

販売終了

型番

UX-00000251

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「豊富なオプション」「軽量」「高精度」な手動水平面Z軸ステージです。
【特長】・豊富なオプション
送り方式変更、クランプ方式変更、グリース変更など、要求仕様や使用環境に応じた多彩なオプションを用意し、設計工数の削減に貢献。
従来はカスタム製作が必要だった仕様を標準化。
・軽量・高精度
本体(ベース)にアルミ、送り機構部にマイクロメータ(*1)、ガイド機構部にクロスローラを用い、軽量且つ高精度を実現。
筐体は黒色のため、光学関連での使用に最適。
*1:送り機構部の送り方式はマイクロメータの他に送りねじやデジマチックマイクロメータ等に変更可能
・テーブルサイズ
40mm×40mm、60mm×60mmの2種類を用意。
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や液晶、計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
・光学実験

指定中の仕様・寸法情報

ステージ面
水平
送り方式
送りねじ
移動ガイド
クロスローラ
移動量(範囲)(mm)
~±10.0
耐荷重(範囲)(N)
5.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)
26~40
テーブル幅(範囲)(mm)
26~40
テーブル材質
[アルミニウム] アルミニウム
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
40
テーブルサイズ(幅) W(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
ストローク(Z距離)(mm)
±3

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト