メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

型番:

FSCHZ010-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FSCHZ010-Sの仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
その他
材質
SUS304
形状
ヨコタイプ
-
-

商品情報

外形図

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ 外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)
FSCHZ010-St3.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本
ブラケット固定用ボルト:六角ボルト(SUSXM7)M4×14:2本
58

型番リスト

表示件数
型番
FSCHZ010-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,416
( 1,558 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】
アズビル社/HP、オプテックス・エフエー社/Z、パナソニック社/CX、オムロン社/E3Z

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプの型番FSCHZ010-Sのページです。 型番FSCHZ010-Sに関する仕様情報を記載しております。
シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 コンパクトタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ
センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ
シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 ストレートタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,4168558901,3081,298855
通常出荷日5日目5日目5日目4日目在庫品1日目5日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用反射板取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他Lフルガードその他ストレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)SUS304
形状ヨコタイプコンパクトタイプLタイプフルガードタイプ(フラット取付)タイプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト