17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格出力容量(W)

    ~mm
  • 角フランジ寸法(mm)

    ~mm
  • 電磁ブレーキ

    ~mm
  • 減速機取付方法

    ~mm
  • オイルシール

    ~mm
  • 減速機

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ

通常単価(税別)
63,175125,291
税込単価
69,493137,820
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ。・エンコーダがないのに高精度。・エンコーダがないか...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MM-GKR13

単位:mm
センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 外形図1

MM-GKR23、43

単位:mm
センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 外形図2

MM-GKR73

単位:mm
センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 外形図3

【注記】

  • 公差なき寸法については、一般公差になります。
  • 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
  • オイルシール付きサーボモータ(MM-GKR_J)は、外形が異なります。

製品仕様

定格

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 製品仕様関連画像1

*1  上記の特性はドライブユニット定格入力交流電圧のものです。電源電圧降下時には出力および定格回転速度は保証できません。
*2  電源設備容量は、電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
*3  昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクが定格トルクの70%以下で使用することを推奨します。
*4  位置制御時のモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。
*5  軸貫通部を除きます。減速機付きの場合はIP44相当になります。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 注釈画像1
 

*6  振動の方向は、X:モータ出力軸方向、Y:モータ出力軸と垂直方向です。数値は最大値を示す部分(通常反負荷側ブラケット)の値です。
      モータ停止時は、ベアリングにフレッティングが発生しやすくなりますので、振動を許容値の半分程度に抑えてください。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 注釈画像2
 

*7  常時オイルミストや油水がかかる環境では、標準仕様のモータは使用できない場合があります。
*8  V10とは、モータ単体での振幅が10μm以下であることを示します。測定時のモータ取付け姿勢および測定位置を下図に示します。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 注釈画像3
 

*9  軸の許容荷重については、下図を参照してください。軸には表中の値を超える荷重がかからないようにしてください。
      表中の値はそれぞれ単独で作用した場合です。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 注釈画像4

L:フランジ取付け面から負荷荷重の中心までの距離

 

*10  Pr.982 初期設定時モータ容量選択 の設定により、1容量上のドライブユニットを適用できます。

MM-GKR電磁ブレーキ付きモータ仕様
定格

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 定格2

*1  軸貫通部を除きます。
*2  振動の方向は、X:モータ出力軸方向、Y:モータ出力軸と垂直方向です。数値は最大値を示す部分(通常反負荷側ブラケット)の値です。
     モータ停止時は、ベアリングにフレッティングが発生しやすくなりますので、振動を許容値の半分程度に抑えてください。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 注釈画像5
 

電磁ブレーキ仕様 *1 

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 電磁ブレーキ仕様

*1  電磁ブレーキは上下駆動中などにおける停電時やアラーム発生時の落下防止用または停止時の保持用です。通常の制動には使用しないでください。
*2  手動開放機構はありません。DC24V電源を供給して電気的に電磁ブレーキを開放してください。
*3  必ず電磁ブレーキ専用の電源を用意してください。
*4  ブレーキギャップは、制動によるブレーキライニングの摩耗により拡がりますが、ギャップ調整はできません。したがって調整が必要になるまでの期間をブレーキ寿命としています。

MM-GKR減速機付きモータ仕様
一般産業機械対応減速機付き:G0

型番出力
(kW)
減速比実減速比慣性モーメントJ
(×10-4kg・m2) *1
許容負荷
慣性モーメント比*2
(モータ軸換算にて)
質量
(kg)
軸の許容荷重*5-
許容
ラジアル
荷重[N]
許容
スラスト
荷重[N]
MM-GKR13G00.11/542/2210.0720モータ
慣性モーメントの
10倍以下
1.3150200
1/129/1040.0706240320
1/2012/2470.0703370450
1/3024/7130.07682.4500500
MM-GKR23G00.21/544/2170.2222.8330350
1/1248/5890.204710720
1/2032/6510.201780780
1/3024/7130.200780780
MM-GKR43G00.41/515/770.4063.2330350
1/129/1100.390710720
1/209/1890.3994.3760780
1/3012/3510.398760780
MM-GKR73G00.751/519/951.375.5430430
1/1240/4751.32620620
1/2014/2851.297.3970960
1/3025/7221.28970980
項目仕様
取付け方法フランジ取付け
取付け方向全方向
潤滑方式グリース(封入済み)
出力軸回転方向モータ出力軸と同一方向
バックラッシュ *4減速機出力軸にて60分以下
最大トルク定格トルクの2倍
許容回転速度(モータ軸にて)3000r/min(瞬時許容回転速度:3450r/min)
保護等級IP44相当
耐振動X:29.4m/s2、Y:29.4m/s2
減速機効率 *380%~

*1  慣性モーメント値はモータ+減速機のモータ軸換算値です。 
*3  減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。
      表中の数値は定格トルク、定格回転速度および常温における代表値であり、保証値ではありません。 
*4  バックラッシュの単位換算は次のとおりです。 1分 = 0.0167°
*5  許容ラジアル荷重は減速機出力軸の中央における値です。軸には表中の値を超える荷重がかからないようにしてください。表中の値はそれぞれ単独で作用した場合です。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 減速機付きモータ仕様注釈

商品特長詳細

モータトルク特性

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 製品仕様関連画像2

MM-GKR13

センサレスサーボ MM-GKRシリーズ 製品仕様関連画像3

MM-GKR23~73

  • 入力電圧が低い場合は、トルク特性が低下する場合があります。
  • 6r/min以下は連続運転トルク80%となります。
  • 低速域(特に6r/min以下)で高負荷運転を行う場合、電子サーマル保護(E.THT、E.THM)が動作し、短時間運転領域トルクを出せない事があります。

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

仕様電圧

角フランジ寸法

(mm)

減速比

電磁ブレーキ

軸端形状

減速機取付方法

オイルシール

減速機

最小発注数量
100
-
40
-
なし
標準(ストレート軸)
なし
なし
なし
1個
200
-
60
-
なし
標準(ストレート軸)
なし
なし
なし
1個
400
-
60
-
なし
標準(ストレート軸)
なし
なし
なし
1個
750
-
80
-
なし
標準(ストレート軸)
なし
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,175
( 69,493 )
4日目
77,420
( 85,162 )
4日目
95,458
( 105,004 )
4日目
125,291
( 137,820 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ。
・エンコーダがないのに高精度。
・エンコーダがないからコンパクト。
・高効率モータで省エネルギーに貢献。
・高い信頼性。
・減速機付きモータもコンパクト、高効率。

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサレスサーボ MM-GKRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサレスサーボ MM-GKRシリーズ
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
ACサーボモータ FRLSシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
メーカー三菱電機三菱電機HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)三菱電機三菱電機
通常価格63,175-40,180 -32,857 -72,57142,500 -133,500 -
通常出荷日4日目16日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体モータ単体モータ単体
分解能(p/rev)5,1204,096-10,00067,108,86467,108,864
定格回転速度(r/min)30003000--30003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング