17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

マイクロパウダブレーキ ZKG-YN形

通常単価(税別)
31,45043,717
税込単価
34,59548,089
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・広範囲の制御が容易・連続スリップ運転が可能・安定したトルクが得られる・熱容量が大きい・スムー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マイクロパウダブレーキ ZKG-YN形 外形図

製品仕様

(定格電圧DC24V)
型番定格
トルク
(N・m)
コイル(75℃)慣性モーメントJ(kgcm2許容回転
速度
(r/min)
質量
(kg)
電流(A)電力(W)時定数(s)
ZKG-5YN0.50.358.40.029.40×10-31,8000.4
ZKG-10YN10.4210.10.022.75×10-21,8000.54
ZKG-20YN20.5120.045.25×10-21,8000.96
ZKG-50YN50.614.40.051.25×10-11,8001.3

(注)1.空転トルクは、1,000r/minで定格トルクの3%以下、1,800r/minで5%以下です。

規格表

単位:mm
型番L1L2L3L4L5L6L7L8
ZKG-5YN452951110.5934
ZKG-10YN5030713121044
ZKG-20YN5934916151365
ZKG-50YN66361119181685
型番D1D2D3D4
(g7)
Sd(g7)T
ZKG-5YN706050244.554.5
ZKG-10YN766656304.576.5
ZKG-20YN908070404.598.5
ZKG-50YN10895824461514

使用例

取付例

マイクロパウダブレーキ ZKG-YN形 使用例関連画像
1)取付フランジのはめ合い部を取付板にはめ込み固定してください。
2)ブレーキ軸と負荷軸の連結には必ず弾性カップリングを使用し、この時の軸同士の同心度、直角度等は使用する弾性カップリングの許容値以内としてください。
3)プーリ等を取付けるときは許容軸荷重(カタログA-53ページ参照)の範囲内としてください。
4)取付板の放熱面積は350cm2以上としてください。

型番リスト

表示件数

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
0.5
1個
1
1個
2
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,092
( 35,301 )
5日目
31,450
( 34,595 )
5日目
41,117
( 45,229 )
5日目
43,717
( 48,089 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の制御が容易
・連続スリップ運転が可能
・安定したトルクが得られる
・熱容量が大きい
・スムーズな連結・駆動が可能
・自然冷却式突出軸タイプ
・コンパクト設計のマイクロシリーズです
・回転部の慣性モーメントを小さくしています
・5r/minより使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロパウダブレーキ ZKG-YN形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロパウダブレーキ ZKG-YN形
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
マイクロ電磁クラッチパック
マイクロパウダクラッチ OPシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
メーカー三菱電機小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチツバキE&M小倉クラッチ
通常価格31,450-29,301 -18,359 -37,701 -52,9139,751 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目6日目在庫品1日目〜
種類ブレーキブレーキクラッチユニットクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類パウダーパウダー単板電磁パウダー機械無励磁作動
定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~300.1~300.1~300.1~300.1~30
最高使用回転数(rpm)18001800360018005005000
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト