メカニカル部品技術窓口
【特長】・広範囲の制御が容易・連続スリップ運転が可能・安定したトルクが得られる...
詳細情報を確認する
| 型番 | 定格 トルク (N・m) | コイル(75℃) | 慣性モーメントJ(kgm2) | 許容 回転 速度 (r/mm) | 質量 (kg) | パウダ 質量 (kg) | 軸流ファン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流(A) | 電力(W) | 時定数(s) | 電圧 AC(V) | 消費電力(W) | 電流(A) | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| ZKB-2.5HBN | 25 | 1.24 | 29.8 | 0.12 | 3.80×10-3 | 1,800 | 11 | 33 | 200 | 43 | 40 | 0.29 | 0.25 |
| ZKB-5HBN | 50 | 2.15 | 51.5 | 0.13 | 9.60×10-3 | 1,800 | 16.5 | 65 | 200 | 43 | 40 | 0.29 | 0.25 |
| ZKB-10HBN | 100 | 2.4 | 57.6 | 0.25 | 3.50×10-2 | 1,800 | 37 | 125 | 200 | 43 | 40 | 0.29 | 0.25 |
| ZKB-20HBN | 200 | 2.7 | 64.8 | 0.37 | 9.15×10-2 | 1,800 | 59 | 205 | 200 | 43 | 40 | 0.29 | 0.25 |
| ZKB-40HBN | 400 | 3.5 | 84 | 0.40 | 2.40×10-1 | 1,800 | 110 | 370 | 200 | 75 | 95 | 0.4 | 0.5 |
(注)1.空転トルクは定格トルクの1%以下です。
2. ZKB-20HBNの軸流ファンの仕様は軸流ファン1個あたりの数値です。
●サーマルスイッチ仕様
| 作動温度 | 100℃(ZKB-40HBNは80℃) |
|---|---|
| 接点許容定格 | AC120V 5A/AC240V 3A(抵抗負荷) |
| 接点 | B接点 |
(注)作動温度は周囲温度30℃として設定しています。
| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-2.5HBN | 227 | 163 | 64 | 43 | 17 | 62 |
| ZKB-5HBN | 265 | 174 | 91 | 55 | 30 | 62 |
| ZKB-10HBN | 326 | 226 | 100 | 65 | 28 | 62 |
| ZKB-20HBN | 366 | 257 | 109 | 69 | 30 | 62 |
| ZKB-40HBN | 473 | 333.5 | 139.5 | 92 | 35 | 98 |
| 型番 | D1 | D2 | D3 | D4 (g7) | R | キー部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 深さ | d(h7) | W(p7) | T(-0.2~0) | |||||
| ZKB-2.5HBN | 182 | 160 | 78 | 55 | M5 | 10 | 20 | 5 | 22 |
| ZKB-5HBN | 219 | 196 | 100 | 74 | M6 | 12 | 25 | 7 | 28 |
| ZKB-10HBN | 278 | 160 | 140 | 100 | M10 | 20 | 30 | 7 | 33 |
| ZKB-20HBN | 327 | 174 | 150 | 110 | M10 | 20 | 35 | 10 | 38.5 |
| ZKB-40HBN | 395 | 230 | 200 | 130 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |

【特長】
・広範囲の制御が容易
・連続スリップ運転が可能
・安定したトルクが得られる
・熱容量が大きい
・スムーズな連結・駆動が可能
・サーモブロック冷却式突出軸タイプ
・ドリブンメンバにサーモブロックを固定し、軸流ファンを装備して熱容量を大きくしたものです
・5r/minより使用可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

ニッセイ
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸
0通常価格(税別):43,133円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
0通常価格(税別):14,360円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
DINレール取付用
5通常価格(税別):595円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
4通常価格(税別):3,320円~