メカニカル部品技術窓口
【特長】・広範囲の制御が容易。・連続スリップ運転が可能。・安定したトルクが得ら...
詳細情報を確認する

| 型番 | 定格 トルク (N・m) | コイル(75℃) | 慣性モーメントJ(kgm2) | 強制空冷許容連続スリップ工率※ | 許容回転 速度 (r/min) | 質量 (kg) | パウダ質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流(A) | 電力(W) | 時定数(s) | 風圧(Pa) | 風量(m3/min) | 工率(W) | ||||||
| ZKB-1.2XN | 12 | 0.94 | 22.5 | 0.10 | 1.34×10-3 | 3×104 | 0.2 | 250 | 1,800 | 5.2 | 20 |
| ZKB-2.5XN | 25 | 1.24 | 30 | 0.12 | 3.80×10-3 | 5×104 | 0.4 | 380 | 1,800 | 9 | 33 |
| ZKB-5XN | 50 | 2.15 | 51.5 | 0.13 | 9.50×10-3 | 1×105 | 0.6 | 700 | 1,800 | 14.5 | 60 |
| ZKB-10XN | 100 | 2.4 | 57.6 | 0.25 | 3.50×10-2 | 6×104 | 1.1 | 1,100 | 1,800 | 34 | 140 |
| ZKB-20XN | 200 | 2.7 | 64.8 | 0.37 | 9.15×10-2 | 5×104 | 1.6 | 1,900 | 1,800 | 53 | 225 |
| ZKB-40XN | 400 | 3.5 | 84 | 0.40 | 2.40×10-1 | 2×105 | 2.0 | 2,800 | 1,800 | 100 | 370 |
(注)1. ※:冷却用エアは必ずエアフィルタ(完全脱油式)を通した清浄な乾燥空気を使用してください。
2. 空転トルクは定格トルクの1%以下です。
| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-1.2XN | 132 | 83 | 49 | 29 | 15 |
| ZKB-2.5XN | 155 | 91 | 64 | 43 | 17 |
| ZKB-5XN | 193 | 102 | 91 | 55 | 30 |
| ZKB-10XN | 239 | 139 | 100 | 65 | 28 |
| ZKB-20XN | 278 | 169 | 109 | 69 | 30 |
| ZKB-40XN | 338 | 198.5 | 139.5 | 92 | 35 |
| 型番 | D1 | D2 | D3 | D4 (g7) | Q | R | キー部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 深さ | d(h7) | W(p7) | T(-0.2~+0) | ||||||
| ZKB-1.2XN | 152 | 126 | 64 | 42 | 1/8 | M4 | 8 | 15 | 5 | 17 |
| ZKB-2.5XN | 182 | 160 | 78 | 55 | 1/8 | M5 | 10 | 20 | 5 | 22 |
| ZKB-5XN | 219 | 196 | 100 | 74 | 1/4 | M6 | 12 | 25 | 7 | 28 |
| ZKB-10XN | 278 | 160 | 140 | 100 | - | - | - | 30 | 7 | 33 |
| ZKB-20XN | 327 | 174 | 150 | 110 | - | - | - | 35 | 10 | 38.5 |
| ZKB-40XN | 395 | 230 | 200 | 130 | - | - | - | 45 | 12 | 48.5 |
■ZKB-1.2XN/2.5XN/5XN

■ZKB-10XN/20XN/40XN

【特長】
・広範囲の制御が容易。
・連続スリップ運転が可能。
・安定したトルクが得られる。
・熱容量が大きい。
・スムーズな連結・駆動が可能。
・自然冷却/強制空冷式突出軸タイプ。
・5r/minより使用可能です。
・エアギャップに空気を吹きつけることにより熱容量が大きくなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円