17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

パウダブレーキ ZKB-YN形

通常単価(税別)
69,31096,898
税込単価
76,241106,588
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・広範囲の制御が容易。・連続スリップ運転が可能。・安定したトルクが得られる。・熱容量が大きい。...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
パウダブレーキ ZKB-YN形 外形図

製品仕様

  • 塗装色マンセル10Y 7.5/1
(定格電圧DC24V)
型番定格トルク
(N・m)
コイル(75℃)慣性モーメントJ
(kgm2
許容回転速度
(r/min)
質量
(kg)
パウダ質量
(g)
電流(A)電力(W)時定数(s)
ZKB-0.06YN0.60.46110.036.10×10-51,8001.73.5
ZKB-0.3YN30.5312.70.083.00×10-41,8003.17.5
ZKB-0.6YN60.8119.40.086.00×10-41,8003.710

(注)空転トルクは、定格トルクに対し0.06YNは4%以下、0.3YNは2%以下、0.6YNは1%以下です。

規格表

単位:mm
型番L1L2L3L4L5L6
ZKB-0.06YN93524122154
ZKB-0.3YN106644222146
ZKB-0.6YN114684626146
型番D1D2D3D4
(g7)
Rキー部
深さd(h7)W(p7)T(-0.2~+0)
ZKB-0.06YN88705533--839.1
ZKB-0.3YN120756442M3610411.5
ZKB-0.6YN134806442M4812413.5

使用例

取付例

パウダブレーキ ZKB-YN形 使用例関連画像
1)ブラケットのはめ合い部を取付板にはめ込み固定してください。
2)ブレーキ軸と負荷軸の連結には必ず弾性カップリングを使用し、
   この時の軸同士の同心度、直角度等は使用する弾性カップリングの
   許容値以内としてください。
3)プーリ等を取付けるときは許容軸荷重の範囲内としてください。

型番リスト

表示件数

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
0.6
1個
3
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,310
( 76,241 )
4日目
93,320
( 102,652 )
5日目
96,898
( 106,588 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の制御が容易。
・連続スリップ運転が可能。
・安定したトルクが得られる。
・熱容量が大きい。
・スムーズな連結・駆動が可能。
・自然冷却式突出軸タイプ。
・5r/minより使用可能です。

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダブレーキ ZKB-YN形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダブレーキ ZKB-YN形
マイクロパウダクラッチ OPシリーズ
カムクラッチ PBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
マイクロ電磁クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
メーカー三菱電機小倉クラッチツバキE&MツバキE&M小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格69,310-37,701 -102,65052,91313,827 -9,751 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチクラッチクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類パウダーパウダー機械機械単板電磁無励磁作動
定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~30200.1~25000.1~300.1~300.1~30
最高使用回転数(rpm)1800180040050036005000
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト