メカニカル部品技術窓口
【特長】・広範囲の制御が容易・連続スリップ運転が可能・安定したトルクが得られる・スムーズな連結・駆動が...
詳細を確認

| 型番 | 定格トルク (N・m) | コイル(75℃) | 慣性モーメントJ (kgm2) | 許容回転速度 (r/min) | 質量 (kg) | パウダ質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流(A) | 電力(W) | 時定数(s) | ||||||
| ZA-0.6Y | 6 | 0.3 | 7.2 | 0.10 | 1.55×10-3 | 1,800 | 2.4 | 15 |
| ZA-1.2Y1 | 12 | 0.39 | 9.4 | 0.13 | 5.50×10-3 | 1,800 | 5 | 25 |
| ZA-2.5Y1 | 25 | 0.73 | 17.5 | 0.15 | 9.40×10-3 | 1,800 | 7.4 | 39 |
| ZA-5Y1 | 50 | 0.94 | 22.6 | 0.17 | 2.30×10-2 | 1,800 | 11 | 60 |
| ZA-10Y1 | 100 | 1.21 | 28.8 | 0.3 | 6.60×10-2 | 1,800 | 22 | 105 |
| ZA-20Y1 | 200 | 1.9 | 45.6 | 0.6 | 2.00×10-1 | 1,000 | 40 | 235 |
| ZA-40Y | 400 | 2.2 | 52.8 | 0.6 | 4.63×10-1 | 1,000 | 64 | 520 |
(注)空転トルクは、ZA-0.6Yは定格トルクの5%以下、その他の型番は定格トルクの3%以下です。
| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-0.6Y | 68 | 53 | 15 | 2 | 64 | 1.1 | 3 |
| ZA-1.2Y1 | 88 | 58 | 26 | 5 | 86 | 1.1 | 4 |
| ZA-2.5Y1 | 100 | 66 | 28 | 5 | 92 | 1.1 | 4 |
| ZA-5Y1 | 106 | 74 | 27 | 5 | 101 | 1.3 | 5 |
| ZA-10Y1 | 140 | 29 | 5 | 130 | 1.65 | 5 | - |
| ZA-20Y1 | 160 | 42 | 6 | 152 | - | - | - |
| ZA-40Y | 210 | 41 | 6 | 202 | - | - | - |
| 型番 | D1 | D2 | D3 | D4 (g7) | D5 | P | キー部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 深さ | d(H7) | W(F8) | T(0~+0.2) | ||||||
| ZA-0.6Y | 116 | 116 | 80 | 70 | 12.5 | M5 | 12 | 12 | 4 | 13.5 |
| ZA-1.2Y1 | 160 | 144 | 100 | 74 | 19 | M6 | 17 | 18 | 5 | 20 |
| ZA-2.5Y1 | 180 | 170 | 140 | 100 | 21 | M10 | 19 | 20 | 5 | 22 |
| ZA-5Y1 | 220 | 195 | 150 | 110 | 31.4 | M10 | 19 | 30 | 7 | 33 |
| ZA-10Y1 | 275 | 250 | 150 | 110 | 37 | - | 22 | 35 | 10 | 38.5 |
| ZA-20Y1 | 335 | 320 | 240 | 160 | - | - | 30 | 45 | 12 | 49 |
| ZA-40Y | 360 | 320 | 240 | 160 | - | - | 30 | 50 | 12 | 53.5 |

| 型番 | ねじ穴 | 取付ボルトかかり代 (mm) |
|---|---|---|
| ZA-0.6Y | 3-M5×12 | 8-11 |
| ZA-1.2Y1 | 3-M6×17 | 9-16 |
| ZA-2.5Y1 | 3-M10×19 | 15-18 |
| ZA-5Y1 | 3-M10×19 | 15-18 |
| ZA-10Y1 | 6-M10×22 | 15-21 |
| ZA-20Y1 | 6-M10×30 | 15-29 |
| ZA-40Y | 6-M10×30 | 15-29 |
【特長】
・広範囲の制御が容易
・連続スリップ運転が可能
・安定したトルクが得られる
・スムーズな連結・駆動が可能
・自然冷却式貫通軸タイプ
・15r/minより使用可能です
・外周を回転させて熱放散を良くし、熱容量を大きくしたものです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~