17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 39日以内
    • 46日以内

パウダクラッチ ZA-A1形

通常単価(税別)
107,926350,200
税込単価
118,719385,220
通常出荷日:4日目~46日目

【特長】・広範囲の制御が容易・連続スリップ運転が可能・安定したトルクが得られる・スムーズな連結・駆動が...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 【販売終了情報】
    2026年4月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZA-5A1
  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZA-0.6A1
    ZA-2.5A1
    ZA-1.2A1
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
パウダクラッチ ZA-A1形 外形図

製品仕様

(定格電圧DC24V)
パウダクラッチ ZA-A1形 製品仕様関連画像

(注)空転トルクは定格トルクの2%以下です。

規格表

単位:mm
パウダクラッチ ZA-A1形 規格表関連画像

使用例

取付例

パウダクラッチ ZA-A1形 使用例関連画像1

1)フィンの回り止め用ねじは、フィン回り止め板(お客さまにて手配)側穴と、かつ、軸方向にも隙間を設けてください(拡大図参照)。
   フィンを締付けると、クラッチ内部のベアリングに無理な力がかかり、早期に破損する恐れがあります。
2)フィンの回り止め用ねじの長さに十分注意してください。回り止め用ねじが長すぎると、ねじの先端がブラケット(回転部)へ干渉する可能性があります。
3)入力側と軸の連結には必ず弾性カップリングを使用し、この時の軸同士の同心度、直角度等は弾性カップリングの許容値以内としてください。
   弾性カップリングはスラストガタを設けてください。スラストガタのない取付はクラッチ内部のベアリング故障(異音、ロック等)の原因になります。
4)プーリ駆動する場合は、ベルトを張りすぎないように許容軸荷重(カタログA-53ページ参照)の範囲としてください。許容軸荷重をオーバして使用するとベアリング故障(異音、ロック等)の原因になります。
5)外周が回転しますので必ず通風性の良い金網などで全体をおおってください。

取外し参考例

パウダクラッチ ZA-A1形 使用例関連画像2
クラッチ中空軸の溝(φD9)を利用し、左図のようにすれば、ジャッキ作用でクラッチを
無理なく外せます。
(座金などの寸法は、シャフト部寸法を参考に適宜決定してください。)

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
0.1~30
1800
6
1個
0.1~30
1800
12
1個
0.1~30
1800
25
1個
30.1~60
1800
50
1個
60.1~200
1000
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,926
( 118,719 )
4日目
123,187
( 135,506 )
4日目
147,777
( 162,555 )
39日目
179,891
( 197,880 )
39日目
350,200
( 385,220 )
46日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の制御が容易
・連続スリップ運転が可能
・安定したトルクが得られる
・スムーズな連結・駆動が可能
・自然冷却式貫通軸タイプ
・15r/minより使用可能です
・外周を回転させて熱放散を良くし、熱容量を大きくしたものです

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
  • 【販売終了情報】
    2026年4月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZA-5A1
  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    ZA-0.6A1
    ZA-2.5A1
    ZA-1.2A1
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダクラッチ ZA-A1形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダクラッチ ZA-A1形
トルクリミター ブッシュ無し
カムクラッチ SRシリーズ
マイクロ電磁クラッチ
ヒステリシスブレーキ HBシリーズ
ヒステリシスクラッチ HCシリーズ
メーカー三菱電機ツバキE&MツバキE&M小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格107,926-10,716 -52,91313,827 -57,052 -71,233 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類クラッチリミッタクラッチクラッチブレーキクラッチ
伝達 種類パウダー機械機械単板電磁ヒステリシスヒステリシス
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト