17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

通常単価(税別)
1,1792,131
税込単価
1,2972,344
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染・M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切換を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 外形図

普通形/ミニ形/R/L/D/C

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 外形図2

Y/PL/PM/PP/PF/HS

製品仕様

タイプM5BMSCM5DM5RM5LM5YM5PMM5PPM5PFM5PLM5HS
使用流体空気(40μmのフィルタでろ過した)
作動方式外部制御直動式
配管接続口径(1)05:M5、06:1/8"、08:1/4"
有効断面積ミニ型05:2.5mm2(Cv=0.14)
11006:8.0mm2(Cv=0.45)
21006:9.0mm2(Cv=0.50)、08:12.0mm2(Cv=0.67)
切換位置区分2位置5ポート
給油(2)不要
使用圧力範囲0~1.0MPa(0~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20~+70℃
本体材質アルミ合金
  • (1) ポートねじはPT一種類も選択可能。
  • (2) 一度給油した場合は、途中で中止しないで必ず続けて行うようにしてください。また、ISO VG32や同級のタービン油を給油してください。

内部構造

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 内部構造

M5L210

番号品名番号品名
1クロスねじ9スプール
2ロッドカバー10Oリング
3本体11クロスポールねじ
4ブッシュ12ローラー固定座
5位置決め塊13レバー
6クロスポールねじ14ロータリー固定座
7エンドカバー15フリップトグル
8スプリング16ローラ

規格表

普通型

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 規格表

選定サポート情報

注文記号

普通形

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 注文記号

ミニ形

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ 注文記号2
タイプ注文形式適用製品
注文記号規格
ローラレバー(R)M3R05-P14AM3R05ローラレバーM5R05
M3R210-P14AM3R210ローラレバーM5R110、M5R210
一方向作動ローラレバー(L)M3L05-P14AM3L05一方向作動ローラレバーM5L05
M3L210-P14AM3L210一方向作動ローラレバーM5L110、M5L210
ショートハンドル(D)M3D210-P13AM3D210ショートハンドルM5D110、M5D210
ロングハンドル(C)M3C210-P13AM3C210ロングハンドルM5C110、M5C210
フリップトーグル(Y)M3Y210-P13M3Y210フリップトグルM5Y110、M5Y210
押ボタン(ラッチ型、赤だけ)(PL)S3PL05-P12AS3PL押ボタン(ラッチ型、赤だけ)M5PL110、M5PL210
押ボタン(キノコ頭)(PM)S3PM05-Pl1AS3PM押ボタン(キノコ頭)(緑)M5PM110、M5PM210
S3PM05-P12AS3PM押ボタン(キノコ頭)(赤)
S3PM05-P13AS3PM押ボタン(キノコ頭)(黒)
押ボタン(平長頭) (PP)S3PP05-P11AS3PP押ボタン(平長頭)(緑)M5PP110、M5PP210
S3PP05-P12AS3PP押ボタン(平長頭)(赤)
S3PP05-P13AS3PP押ボタン(平長頭)(黒)
押ボタン(平頭)(PF)S3PF05-P11AS3PF押ボタン(平頭)(緑)M5PF110、M5PF210
S3PF05-P12AS3PF押ボタン(平頭)(赤)
S3PF05-P13AS3PF押ボタン(平頭)(黒)
セレクタ(HS)S3HS05-P11AS3HSセレクタ(緑)M5HS110、M5HS210
S3HS05-P12AS3HSセレクタ(赤)
S3HS05-P13AS3HSセレクタ(黒)

型番リスト

表示件数

切換操作

配管口の種類

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

取付方法

プランジャの種類

ロッド・アームの種類

押ボタンの種類

ボタン色

最小発注数量
プランジャ
M
M5
2.5
側面
[ピン] ピン
-
-
-
1個
プランジャ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
[ピン] ピン
-
-
-
1個
プランジャ
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面
[ピン] ピン
-
-
-
1個
ロッド・アーム
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
[その他] ロングハンドル
-
-
1個
ロッド・アーム
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
[その他] ショートハンドル
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面
-
-
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面
-
-
-
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
平頭
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
平頭
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面+パネル取付
-
-
平頭
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
プッシュロック付キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
プッシュロック付キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
[キノコ] キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
[キノコ] キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
[キノコ] キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面+パネル取付
-
-
[キノコ] キノコ
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
平長頭
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面+パネル取付
-
-
平長頭
1個
押ボタン
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面+パネル取付
-
-
平長頭
1個
プランジャ
M
M5
2.5
側面
ローラレバー
-
-
-
1個
プランジャ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
ローラレバー
-
-
-
1個
プランジャ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
ローラレバー
-
-
-
1個
プランジャ
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面
ローラレバー
-
-
-
1個
トグルスイッチ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
-
1個
トグルスイッチ
[Rc(R)] Rc
1/8
8
側面
-
-
-
-
1個
トグルスイッチ
[Rc(R)] Rc
1/4
12
側面
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,214
( 1,335 )
16日目
1,179
( 1,297 )
9日目
1,601
( 1,761 )
3日目
1,874
( 2,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,576
( 1,734 )
10日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,592
( 1,751 )
15日目
1,914
( 2,105 )
9日目
1,937
( 2,131 )
9日目
2,034
( 2,237 )
3日目
2,131
( 2,344 )
9日目
1,937
( 2,131 )
13日目
1,576
( 1,734 )
3日目
1,854
( 2,039 )
9日目
1,947
( 2,142 )
9日目
1,668
( 1,835 )
14日目
2,034
( 2,237 )
10日目
1,580
( 1,738 )
9日目
1,505
( 1,656 )
9日目
1,854
( 2,039 )
9日目
1,943
( 2,137 )
3日目
1,576
( 1,734 )
3日目
1,433
( 1,576 )
3日目
1,854
( 2,039 )
13日目
1,516
( 1,668 )
3日目
1,945
( 2,140 )
9日目
1,854
( 2,039 )
3日目
1,854
( 2,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,702
( 1,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,937
( 2,131 )
3日目
1,937
( 2,131 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
・M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切換を行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる
・M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切換で、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能
・背圧の影響なし、シール性と操作性向上
・シール性向上、給油不要
・多位置取付、操作性向上

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ
メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ
メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ
トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ
トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)CKDCKD日本ピスコ
通常価格1,179-1,349 -3,639 -11,942 -11,204 -1,889 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形マイクロスイッチ形マイクロスイッチ形ピン形
ポート数5ポート3ポート3ポート3ポート3ポート3ポート
切換位置数2位置プレッシャ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルオープンその他2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト底面ダイレクト底面ダイレクト側面
よく一緒に購入される商品

機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング