メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽量、コンパクトな構造。・高精度な調節が可能。・多様な取付が可能。

ASC100/ASC200

ASC300
| 型番 | ASC100-06 | ASC200-08 | AS300-10 | ASC300-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気(40umのフィルタでろ過した) | ||||
| 配管接続口径(1) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 使用圧力範囲 | 0.05~0.95MPa(7~135psi) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) | ||||
| 周囲温度およひ使用流体温度 | -20~+70℃ | ||||
| 本体材質 | アルミ合金 | ||||
| 流量(L/min) | スロットル | 200 | 450 | 1,250 | 1,650 |
| ワンウェイバルブ | 400 | 800 | 1,500 | 2,500 | |
(1)ポートネジ種類はPTがある。

| 番号 | 品名 |
|---|---|
| 1 | ハンドル |
| 2 | ロックナット |
| 3 | ボディ |
| 4 | コイルナット |
| 5 | Oリング |
| 6 | Oリング |
| 7 | バルブシート |
| 8 | 本体 |
| 9 | ニードル |
| 10 | Oリング |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~