メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピストン背圧式構造を採用し、シンプル、且つコンパクトで、費用対効果も高く、取付が簡単。・調整...
詳細を確認
| 型番 | SDR100-M5 | SDR100-06 | SDR200-06 | SDR200-08 | SDR100L-M5 | SDR100L-06 | SDR200L-06 | SDR200L-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 使用圧力範囲 | 0.05~0.9MPa(7~130psi) | 0.03~0.4MPa(4~57psi) | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa(145psi) | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) | |||||||
| 周囲温度 及び使用流体温度 | -20~+70℃ | |||||||
| 配管接続口径 | M5 | 1/8" | 1/4" | M5 | 1/8" | 1/4" | ||

| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム 合金 | 8 | フテム | 黄銅 |
| 2 | 調圧プラグ | NBR | 9 | ハンドル | POM |
| 3 | O形リング | NBR | 10 | リングナット | 快削銅 |
| 4 | 異形Oリング | NBR | 11 | スプリング | SWC |
| 5 | 固定リング キャップ | POM | 12 | ピストン | POM |
| 6 | マークリング | POM | 13 | レギュレータ パッド | POM |
| 7 | ボンネット | POM | 14 | スプリング | SUS304 |


調整ノブのロックを解除して圧力調整を行い、調整後は再度ロックします。さもないと、調整ノブの損傷や二次圧力に変化を引き起こす可能性があります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,541円 ( 1,695円 ) | 9日目 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 9日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 9日目 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 9日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,472円 ( 1,619円 ) | 17日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 3日目 |
1,515円 ( 1,667円 ) | 9日目 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 9日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 3日目 |
1,637円 ( 1,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,345円 ( 1,480円 ) | 9日目 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 9日目 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 16日目 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 9日目 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 9日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ピストン背圧式構造を採用し、シンプル、且つコンパクトで、費用対効果も高く、取付が簡単。
・調整できる圧力の範囲が広く、標準型だけでなく低圧も選択可能。
出力圧が安定しており、主に高圧ではなく、さらに費用対効果に対する要求が高い場合に用いる。
・単体取付方式を採用し、柔軟な取付が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~