メカニカル部品技術窓口

| 型番 | GAFR200-06 | GAFR200-08 | GAFR300-08 | GAFR300-10 | GAFR300-15 | GAFR400-10 | GAFR400-15 | GAFR600-20 | GAFR600-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 配管接続口径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| ろ過精度 | 40μm或は5μm | |||||||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.9MPa(20~130psi) | |||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa(145psi) | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
| 周囲温度及び 使用流体温度 | -5~+70℃(未凍結) | |||||||||
| ケース容量 | 25cc | 60cc | 100cc | 205cc | ||||||
| 質量 | 290g | 500g | 880g | 1,880g | ||||||

GAFR200/GAFR600
| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケース | PC/透明ナイロン アルミニウム合金 | 11 | キャップ | アルミニウム合金(600) /POM(その他) |
| 2 | 保護カバー | SPCC | 12 | フテム | 快削鋼 |
| 3 | バッフル | POM | 13 | リングナット | 快削鋼 |
| 4 | 伝導器 | POM | 14 | ハンドル | POM |
| 5 | フィルタ | HDPE | 15 | スプリング | SWPB |
| 6 | Oリング | NBR | 16 | ボンネット | アルミニウム合金(600) /POM(その他) |
| 7 | 本体 | アルミニウム合金 | 17 | 二次側圧力 導入ポート | POM |
| 8 | 調圧ステム | 黄銅(600) /POM(その他) | 18 | 調圧プラグ | アルミニウム合金クラッド |
| 9 | Oリング | NBR | 19 | Oリング | NBR |
| 10 | ダイヤフラム | NBR | 20 | スプリング | ステンレス |


[1]低圧型の最大調整圧力は0.4MPa(58psi)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,734円 ( 4,107円 ) | 3日目 |
3,734円 ( 4,107円 ) | 3日目 |
4,112円 ( 4,523円 ) | 3日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 3日目 |
2,649円 ( 2,914円 ) | 5日目 |
2,775円 ( 3,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,236円 ( 3,560円 ) | 9日目 |
2,649円 ( 2,914円 ) | 4日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 9日目 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 9日目 |
3,134円 ( 3,447円 ) | 9日目 |
2,868円 ( 3,155円 ) | 9日目 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,088円 ( 4,497円 ) | 5日目 |
3,007円 ( 3,308円 ) | 5日目 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 5日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 9日目 |
4,549円 ( 5,004円 ) | 3日目 |
4,112円 ( 4,523円 ) | 9日目 |
4,112円 ( 4,523円 ) | 15日目 |
3,134円 ( 3,447円 ) | 3日目 |
4,423円 ( 4,865円 ) | 9日目 |
4,886円 ( 5,375円 ) | 3日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 9日目 |
4,860円 ( 5,346円 ) | 5日目 |
7,970円 ( 8,767円 ) | 5日目 |
【特長】
・埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可能)
・内部ロック付、安定した性能を実現
・作動性向上、優れた圧力特性
・標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
・優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
・ろ過精度5μm、40μm二種類対応
・多様なバリエーション
・ブラケットで取付が選択可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-D~AC60B-D
0通常価格(税別):6,450円~

CKD
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
5通常価格(税別):9,234円~

SMC
エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ
4.5通常価格(税別):80円~