17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000 別置形パーフェクトブロック

通常単価(税別)
1,3156,666
税込単価
1,4477,333
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・2次側の配管途中に取付けることにより、長時間のシリンダ中間位置保持が可能。・3位置・エキゾー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単体

マニホールド

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000シリーズ 別置形パーフェクトブロック 単体外形図
5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000シリーズ 別置形パーフェクトブロック マニホールド外形図

製品仕様

製品仕様

最高使用圧力0.8MPa
最低使用圧力0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-5~50℃
流量特性:C3.0dm3/(s・bar)
最大作動頻度180 c.p.m

注)JISB8375-1981による(供給圧力0.5MPa)

規格表

寸法表

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000シリーズ 別置形パーフェクトブロック 規格表

計算式 L1=22n+24 n:連数

型番リスト

表示件数

種類

適用シリーズ

種別

連数

ポート管接続口径

オプション

最小発注数量
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Rc1/4(IN側)/Rc1/4(OUT側)
なし
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Rc1/4(IN側)/Rc1/4(OUT側)
DINレール取付形(マニホールド用)
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Rc1/4(IN側)/Rc1/4(OUT側)
ブラケット付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ6用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ6用ワンタッチ管継手(OUT側)
なし
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ6用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ6用ワンタッチ管継手(OUT側)
DINレール取付形(マニホールド用)
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ6用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ6用ワンタッチ管継手(OUT側)
DINレール取付形(マニホールド用)・銘板プレート付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ6用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ6用ワンタッチ管継手(OUT側)
ブラケット付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ6用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ6用ワンタッチ管継手(OUT側)
ブラケット付・銘板プレート付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ8用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ8用ワンタッチ管継手(OUT側)
なし
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ8用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ8用ワンタッチ管継手(OUT側)
DINレール取付形(マニホールド用)
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ8用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ8用ワンタッチ管継手(OUT側)
ブラケット付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ8用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ8用ワンタッチ管継手(OUT側)
ブラケット付・銘板プレート付
1個
マニホールドブロック
SMC VQシリーズ
単体パーフェクトブロック
-
Φ1/4"用ワンタッチ管継手(IN側)/Φ1/4"用ワンタッチ管継手(OUT側)
ブラケット付
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
1
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
2
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
3
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
4
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
5
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
6
-
-
1個
マニホールド用ベース
SMC VQシリーズ
マニホールド(DINレール取付形)
8
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
6日目
6,270
( 6,897 )
6日目
6,666
( 7,333 )
6日目
5,883
( 6,471 )
6日目
5,990
( 6,589 )
6日目
6,217
( 6,839 )
6日目
6,373
( 7,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,318
( 6,950 )
6日目
5,610
( 6,171 )
6日目
6,282
( 6,910 )
6日目
6,373
( 7,010 )
6日目
6,318
( 6,950 )
6日目
6,077
( 6,685 )
6日目
1,315
( 1,447 )
6日目
1,315
( 1,447 )
6日目
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
6日目
1,315
( 1,447 )
6日目
1,315
( 1,447 )
6日目
1,380
( 1,518 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2次側の配管途中に取付けることにより、長時間のシリンダ中間位置保持が可能。
・3位置・エキゾーストセンタ電磁弁と組合せることにより、長時間のシリンダ中間停止・位置の保持ができます。
また、2位置シングル・ダブル電磁弁と組合せることにより、SUPの残圧開放時にシリンダストロークエンドで落下防止用としてご使用になれます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000 別置形パーフェクトブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ2000 別置形パーフェクトブロック
5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 VQ1000 別置形パーフェクトブロック
5ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VQ1000・2000 別置形パーフェクトブロック
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,315-1,198 -9,08218,474 -42,21834,629
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目6日目9日目6日目
よく一緒に購入される商品

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング