17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド

通常単価(税別)
607,689
税込単価
668,458
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズのマニホールドです。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

  • L形プラグコネクタ(L)/M形プラグコネクタ(M)のその他の寸法はグロメットタイプと同じになります。

30型マニホールド:上配管/SS3Y1-30-[連数]-F

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 外形図01

※ブラケットは取付けられていません。任意の位置に取付けて使用してください。(6連以上は2ヶ付属)

31型マニホールド:上配管/SS3Y1-31-[連数]

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 外形図02

S41型マニホールド:横配管/SS3Y1-S41-[連数]-M3,-M5

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 外形図03

製品仕様

共通SUP・共通EXH方式

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 型番表示方法

仕様

型番30型注3)31型S41型
マニホールド型式単一ベース形 Bマウント
P(SUP)・R(EXH)方式共通SUP・共通EXH
バルブ連数2~10連2~20連
Aポート配管仕様場所バルブベース
方向
管接続口径P、RポートM5×0.8
AポートM3×0.5M3×0.5、M5×0.8

注1)SY114(A)とSY124(A)を同一マニホールドに取付けることはできません。
注2)SY124(A)の場合Rポートより加圧し、Pポートより排気してください。
注3)30型はSY113、SY113A専用です。また排気ポートに配管は接続できません。
注4)CE対応はDCのみです。

寸法

■30型マニホールド:上配管/SS3Y1-30-[連数]-F

連数2345678910
L20.53141.55262.57383.594104.5

■31型マニホールド:上配管/SS3Y1-31-[連数]/S41型マニホールド:横配管/SS3Y1-S41-[連数]-M3,M5

連数234567891011121314151617181920
L133.54454.56575.58696.5107117.5128138.5149159.5170180.5191201.5212222.5
L227.53848.55969.58090.5101111.5122132.5143153.5164174.5185195.5206216.5

電磁弁、ガスケットマニホールドの組合せ

【直接配管形】
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 仕様01
【ベース配管形】
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド 仕様02
  • ※ 取付ねじ締付トルク
    M1.7:0.12N・m

流量特性表

型番管接続口径有効断面積(mm2
1(P),3(R)ポート2(A)ポート
SS3Y1-30型SY1□3M5×0.8M3×0.50.14
SY1□3A0.21
SS3Y1-31型SY1□3M5×0.8M3×0.50.14
SY1□3A0.21
SS3Y1-S41型SY1□4M5×0.8M3×0.50.14
SY1□4A0.21
SY1□4M5×0.8M3×0.80.14
SY1□4A0.21

注)マニホールドベース取付時の値。

型番リスト

表示件数

種類

種別

連数

ポート管接続口径

CE対応

配管型式

最小発注数量
[配線部品] ソケット
ソケット
-
-
-
-
1個
マニホールド用ベース
S41型
2
M5×0.8
CE対応品
-
1個
マニホールド用ベース
S41型
4
M5×0.8
非対応
-
1個
マニホールド用ベース
S41型
4
M5×0.8
CE対応品
-
1個
マニホールド用ベース
S41型
8
M5×0.8
非対応
-
1個
マニホールド用ベース
S41型
10
M5×0.8
非対応
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,078
( 2,286 )
6日目
3,680
( 4,048 )
6日目
3,509
( 3,860 )
6日目
6,588
( 7,247 )
9日目
7,689
( 8,458 )
6日目

詳細情報

基本情報

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズのマニホールドです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ マニホールド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000 マニホールド関連部品
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格60-26 -152 -3,605 -174 -251 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
適用シリーズSMC SYシリーズ--SMC VT317シリーズSMC VT307シリーズSMC VK3000シリーズ

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング