17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が274型番あります。

5ポート クリーン 10-SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

通常単価(税別)
4,14925,796
税込単価
4,56428,376
通常出荷日:18日目~19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が274型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

10-SY3000:10-SS5Y3-41-[連数]-M5、C4/C6/N3/N7□

5ポートソレノイドバルブ クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000シリーズ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 個別配線タイプ 外形図01

注)[ ]はACの場合。

10-SY3000:10-SS5Y3-42-[連数]-C4/C6/N3/N7□

5ポートソレノイドバルブ クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000シリーズ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 個別配線タイプ 外形図02

注)[ ]はACの場合。

製品仕様

型式表示方法

■41型/コンパクトタイプ

5ポートソレノイドバルブ クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000シリーズ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 個別配線タイプ 型番表示方法01

■42型/共通外部パイロット兼用タイプ

5ポートソレノイドバルブ クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000シリーズ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 個別配線タイプ 型番表示方法02

仕様

型番10-SS5Y3-4110-SS5Y3-4210-SS5Y5-4110-SS5Y5-42
適用バルブ10-SY3□4010-SY5□40
マニホールド形式単一ベース形Bマウント
P(SUP)・R(EXH)方式共通SUP・EXH
バルブ連数2~20連注1)
A・Bポート配管仕様場所ベース
方向
管接続口径P、EA、EBポート1/81/4
A、BポートM5×0.8
C4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
1/8
C4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
1/8
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C8(φ8ワンタッチ管継手)
1/4
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C8(φ8ワンタッチ管継手)
マニホールドベース質量 W(g)
n:連数
W=30n+50W=37n+63W=61n+101W=79n+127

注1)10連以上の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のEA、EBポートより排気してください。

寸法

連数n2連34567891011121314151617181920連
L138.54959.57080.591101.5112122.5133143.5154164.5175185.5196206.5217227.5
L230.54151.56272.58393.5104114.5125135.5146156.5167177.5188198.5209219.5

流量特性表

型番管接続口径流量特性
1、5、3
(P、EA、EB)
4、2
(A、B)
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]bCvC[dm3/(s・bar)]bCv
10-SS5Y3-411/8C60.750.190.180.810.230.20
10-SS5Y3-421/8C60.750.200.180.820.200.20
10-SS5Y5-411/4C81.80.230.441.90.160.45
10-SS5Y5-421/4C81.90.200.461.90.120.43

注)マニホールドベース(5連)取付け時の値。2位置タイプ単独作動の場合。

型番リスト

表示件数

適用バルブ

種別

連数

ポート管接続口径

ねじ規格

最小発注数量
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
2
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
2
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
2
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
3
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
3
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
3
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
3
Φ1/4"ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
4
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
4
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
4
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
5
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
5
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
5
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
6
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
6
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
6
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
7
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
7
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
7
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
7
Φ5/32"ワンタッチ管継手
NPTF
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
8
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
8
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
8
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
9
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
9
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
9
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
10
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
10
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
10
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
10
Φ5/32"ワンタッチ管継手
NPTF
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
11
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
11
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
12
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
12
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
12
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
13
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
13
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
14
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
14
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
14
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
15
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
15
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
15
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
16
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
16
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
16
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
17
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
17
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
17
M5×0.8
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
18
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
19
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
19
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
20
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
41型 コンパクトタイプ
20
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
2
1/8
Rc
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
2
1/8
NPT
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
2
Φ4ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
2
Φ6ワンタッチ管継手
Rc
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
3
1/8
Rc
1個
10-SY3000
42型 共通外部パイロット兼用タイプ
3
1/8
NPT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418
( 4,860 )
19日目
4,418
( 4,860 )
19日目
4,149
( 4,564 )
19日目
5,313
( 5,844 )
19日目
5,313
( 5,844 )
19日目
4,912
( 5,403 )
19日目
5,313
( 5,844 )
19日目
6,203
( 6,823 )
19日目
6,203
( 6,823 )
19日目
5,667
( 6,234 )
19日目
7,098
( 7,808 )
19日目
7,098
( 7,808 )
19日目
6,428
( 7,071 )
19日目
7,988
( 8,787 )
19日目
7,988
( 8,787 )
19日目
7,183
( 7,901 )
19日目
8,883
( 9,771 )
19日目
8,883
( 9,771 )
19日目
7,946
( 8,741 )
19日目
8,884
( 9,772 )
19日目
9,773
( 10,750 )
19日目
9,773
( 10,750 )
19日目
8,702
( 9,572 )
19日目
10,669
( 11,736 )
19日目
10,669
( 11,736 )
19日目
9,464
( 10,410 )
19日目
11,557
( 12,713 )
19日目
11,557
( 12,713 )
19日目
10,219
( 11,241 )
19日目
11,558
( 12,714 )
19日目
12,454
( 13,699 )
19日目
12,454
( 13,699 )
19日目
13,342
( 14,676 )
19日目
13,342
( 14,676 )
19日目
11,736
( 12,910 )
19日目
14,239
( 15,663 )
19日目
14,239
( 15,663 )
19日目
15,128
( 16,641 )
19日目
15,128
( 16,641 )
19日目
13,253
( 14,578 )
19日目
16,024
( 17,626 )
19日目
16,024
( 17,626 )
19日目
14,015
( 15,417 )
19日目
16,913
( 18,604 )
19日目
16,913
( 18,604 )
19日目
14,771
( 16,248 )
19日目
17,809
( 19,590 )
19日目
17,809
( 19,590 )
19日目
15,532
( 17,085 )
19日目
18,698
( 20,568 )
19日目
19,593
( 21,552 )
19日目
19,593
( 21,552 )
19日目
20,483
( 22,531 )
19日目
20,483
( 22,531 )
19日目
4,953
( 5,448 )
19日目
4,954
( 5,449 )
19日目
5,220
( 5,742 )
19日目
5,220
( 5,742 )
19日目
5,801
( 6,381 )
19日目
5,802
( 6,382 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポート クリーン 10-SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポート クリーン 10-SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
5ポート クリーン 10-SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
5ポート クリーン 10-SY9000 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
5ポート クリーン 10-SY3000・5000・7000 直接配管形フラットケーブルタイプ
5ポート クリーン 10-SY9000 ベース配管形分割形ベース フラットケーブルタイプ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーン 10-SQ1000 マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,149-10,489 -7,853 -7,901 -24,0459,192 -
通常出荷日18日目〜19日目19日目19日目19日目19日目
CE対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング