メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
フィールドバス機器 入力・出力対応 EX600シリーズ
0通常価格(税別):586円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):170円~