17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQZ1000 コネクタキット

通常単価(税別)
5,71134,772
税込単価
6,28238,249
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 二次電池対応 25A-VQZ1000シリーズ マニホールド コネクタキット 型番表示方法

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

注意・禁止事項

  • 長期連続通電の使用においては、標準(DC)仕様をご使用ください。

型番リスト

表示件数

連数

ポート管接続口径

仕様

CE対応

最小発注数量
2
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
2
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
2
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
CE対応品
1個
2
Φ6用ワンタッチ管継手
外部パイロット仕様
非対応
1個
3
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
3
Φ4用ワンタッチ管継手
外部パイロット仕様
非対応
1個
3
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
3
Φ6用ワンタッチ管継手
外部パイロット仕様
非対応
1個
4
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
4
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
4
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
CE対応品
1個
5
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
5
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
6
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
6
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
CE対応品
1個
7
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
8
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
8
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
CE対応品
1個
8
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
8
M5ねじ
なし
非対応
1個
9
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
9
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
9
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
CE対応品
1個
10
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
10
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
10
M5ねじ
なし
非対応
1個
11
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
12
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
12
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
12
M5ねじ
なし
非対応
1個
13
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
14
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
15
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
15
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
15
M5ねじ
なし
非対応
1個
16
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
16
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
17
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
18
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
20
Φ4用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
20
Φ6用ワンタッチ管継手
なし
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,824
( 6,406 )
19日目
5,824
( 6,406 )
19日目
5,711
( 6,282 )
19日目
7,289
( 8,018 )
19日目
7,446
( 8,191 )
19日目
7,526
( 8,279 )
19日目
6,920
( 7,612 )
19日目
8,065
( 8,872 )
19日目
9,346
( 10,281 )
19日目
8,423
( 9,265 )
19日目
10,759
( 11,835 )
19日目
12,262
( 13,488 )
19日目
11,297
( 12,427 )
19日目
11,414
( 12,555 )
19日目
13,352
( 14,687 )
19日目
14,874
( 16,361 )
19日目
14,407
( 15,848 )
19日目
14,686
( 16,155 )
19日目
14,407
( 15,848 )
19日目
8,388
( 9,227 )
19日目
17,218
( 18,940 )
19日目
18,344
( 20,178 )
19日目
16,176
( 17,794 )
19日目
20,088
( 22,097 )
19日目
19,382
( 21,320 )
19日目
9,825
( 10,808 )
19日目
21,815
( 23,997 )
19日目
22,109
( 24,320 )
19日目
22,109
( 24,320 )
19日目
11,261
( 12,387 )
19日目
21,878
( 24,066 )
19日目
25,366
( 27,903 )
19日目
26,988
( 29,687 )
19日目
24,871
( 27,358 )
19日目
13,410
( 14,751 )
19日目
26,374
( 29,011 )
19日目
28,624
( 31,486 )
19日目
30,246
( 33,271 )
19日目
31,881
( 35,069 )
19日目
32,547
( 35,802 )
19日目
34,772
( 38,249 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQZ1000 コネクタキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQZ1000 コネクタキット
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZシリーズ マニホールド コネクタキット
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VQZ1000・2000・3000 コネクタキット
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQ4000 Cキット(コネクタキット)
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 直接配管形 VFS1000シリーズ マニホールド
5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,711-2,954 -1,830 -11,9592,8489,906 -
通常出荷日19日目6日目〜在庫品1日目〜9日目6日目19日目
種類マニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベース-マニホールド用ベースマニホールド用ベース
適用バルブVQZ1000--VQ4000-SY9000
配管型式ペース配管形ベース配管形直接配管形-上配管-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト