17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ

通常単価(税別)
22,39967,699
税込単価
24,63974,469
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 標準品(日本国内向け)
  • 増圧弁は25A-VBAをご使用ください。
  • タンク単体として使用できます。
  • 第2種圧力容器非該当。

型式表示方法

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ 製品仕様関連画像

注)各ポートのねじ種類はRcとなります。

注意・禁止事項

  • エアタンク単体(増圧弁を接続しない)で使用する場合、常用の温度において圧力が1MPa以上加わる条件では「高圧ガス保安法」の適用範囲(対象)となります。

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

最小発注数量
5L
炭素鋼(SS400)
1個
5L
ステンレス(SUS304)
1個
10L
炭素鋼(SS400)
1個
10L
ステンレス(SUS304)
1個
20L
炭素鋼(SS400)
1個
20L
ステンレス(SUS304)
1個
38L
炭素鋼(SS400)
1個
38L
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,399
( 24,639 )
19日目
26,599
( 29,259 )
9日目
33,434
( 36,777 )
19日目
36,891
( 40,580 )
19日目
40,933
( 45,026 )
19日目
52,739
( 58,013 )
19日目
46,330
( 50,963 )
18日目
67,699
( 74,469 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ
増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ
エアタンク VBATシリーズ
エアランプ ALシリーズ
小形エアランプ SALシリーズ
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
メーカーSMCSMCSMCCKDCKDSMC
通常価格22,399-37,217 -783 -2,637 -5994,725 -
通常出荷日9日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類増圧弁・タンク増圧弁・タンク増圧弁・タンクエアランプエアランプエアランプ
タイプ標準品(日本国内向け)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング