17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ

通常単価(税別)
37,217108,172
税込単価
40,939118,989
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ 製品仕様関連画像

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

注意・禁止事項

注意

  • 低露点対応製品ではありません。
  • VBA10A:増圧弁のゲージポートIN、OUTとハンドルの距離が近いため、圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBはハンドルと干渉して取付きません。
    VBA20A/40A:増圧弁のゲージポートIN、OUTの取付ピッチは圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBの直径よりも小さいので干渉して取付きません。取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。

型番リスト

表示件数

ねじ種類

接続口径

オプション

最小発注数量
Rc
1/4
なし
1個
Rc
1/4
エルボ・サイレンサ
1個
Rc
1/4
エルボ・高消音サイレンサ
1個
Rc
1/4
サイレンサ
1個
Rc
1/4
高消音サイレンサ
1個
G
1/4
サイレンサ
1個
NPT
1/4
なし
1個
Rc
3/8
なし
1個
Rc
3/8
サイレンサ
1個
Rc
3/8
高消音サイレンサ
1個
Rc
1/2
なし
1個
Rc
1/2
サイレンサ
1個
Rc
1/2
高消音サイレンサ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,217
( 40,939 )
19日目
38,199
( 42,019 )
9日目
40,189
( 44,208 )
19日目
37,845
( 41,630 )
19日目
37,980
( 41,778 )
9日目
37,846
( 41,631 )
19日目
37,218
( 40,940 )
19日目
71,533
( 78,686 )
19日目
72,161
( 79,377 )
19日目
72,338
( 79,572 )
19日目
107,013
( 117,714 )
19日目
107,635
( 118,399 )
19日目
108,172
( 118,989 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。

※圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、
増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ
エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ
増圧弁 排気エア再利用タイプ VBAEシリーズ
エアタンク VBATシリーズ
エアランプ ALシリーズ
エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格37,217-22,399 -37,472 -783 -2,637 -5,566 -
通常出荷日9日目〜9日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
種類増圧弁・タンク増圧弁・タンク増圧弁・タンク増圧弁・タンクエアランプ検出機器
サイズ増圧比2倍-----
操作種類ハンドル操作形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング