メカニカル部品技術窓口

グロメット(G)、(H):10-SY1(1/2)3A-□(G/H)□□-PM3(-F)

グロメット(G)、(H):10-SY1(1/2)4A-□(G/H)□□-M3

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 周囲温度および使用流体温度℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) |
| 注1)応答時間ms | 10以下 |
| 最大作動頻度Hz | 20 |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式、 ロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作{SY1(1/2) 4Aのみ} |
| 給油 | 不要 |
| 取付け姿勢 | 自由 |
| 注2)耐衝撃/耐振動m/s2 | 150/30 |
| 保護構造 | 防塵 |
注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
| 切換方式 | 型番 | 使用圧力範囲(MPa) | 真空仕様MPa | 管接続口径 | 有効断面積 (mm2) | 質量(g)注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(P)ポート | 3(R)ポート | 1(P),3(R)ポート | 2(A)ポート | グロメット形 | L形、M形 プラグコネクタ | ||||
| N.C. | 10-SY11(3/4)A | 0~0.7 | -100kPa~+0.6 | -100kPa~0 | M3×0.5 | M3×0.5 | 0.22 | 10-SY1□3A:13 10-SY1□4A:24 (12) | 10-SY1□3A:15 10-SY1□4A:26 (14) |
| N.O. | 10-SY12(3/4)A注1) | -100kPa~0 | -100kPa~+0.6 | ||||||
注1)10-SY12(3/4)Aの場合1(R)ポートより加圧し3(P)ポートより排気してください。
注2)( )内はサブプレートなしの値。
| シリーズ | 10-SY113A、10-SY124A | ||
|---|---|---|---|
| リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M) | ||
| コイル定格電圧V | DC | 24、12、5 | |
| 許容電圧変動 | -10~+10% | ||
| 消費電力W | DC | 0.75(ランプ付:0.8) | |
| サージ電圧保護回路 | ダイオード | ||
| インジケータランプ | LED | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,342円 ( 5,876円 ) | 19日目 |
4,677円 ( 5,145円 ) | 3日目 |
5,342円 ( 5,876円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ
4通常価格(税別):5,167円~

コガネイ
スタンダード電磁弁F10シリーズ
4通常価格(税別):6,286円~