17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

通常単価(税別)
4,5355,291
税込単価
4,9895,820
通常出荷日:3日目~19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

直接配管形

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ 外形図01

グロメット(G)、(H):10-SY1(1/2)3-□(G/H)□□-PM3(-F)

ベース配管形(サブプレート付)

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ 外形図02

グロメット(G)、(H):10-SY1(1/2)4-□(G/H)□□-M3

製品仕様

型式表示方法

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ 型番表示方法01

仕様

使用流体空気
周囲温度および使用流体温度℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間ms10以下
最大作動頻度Hz20
手動操作ノンロックプッシュ式、
ロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作{SY1(1/2) 4のみ}
給油不要
取付け姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動m/s2150/30
保護構造防塵

注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

 
切換方式型番タイプ使用圧力範囲(MPa)真空仕様MPa管接続口径有効断面積
(mm2
質量(g)注2)
1(P)ポート3(R)ポート1(P),3(R)ポート2(A)ポートグロメット形L形、M形
プラグコネクタ
N.C.10-SY11(3/4)標準0~0.7-100kPa~+0.6-100kPa~0M3×0.5M3×0.50.1410-SY1□3:13
10-SY1□4:24
(12)
10-SY1□3:15
10-SY1□4:26
(14)
N.O.10-SY12(3/4)注1)-100kPa~0-100kPa~+0.6

注1)10-SY12(3/4)の場合1(R)ポートより加圧し3(P)ポートより排気してください。
注2)DCの場合の値。ACの場合は1g加算してください。( )内はサブプレートなしの値。

ソレノイド仕様

シリーズ10-SY113、10-SY124
リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)
コイル定格電圧VDC24、12、5
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動-10~+10%
消費電力WDC0.5(ランプ付:0.55)
皮相電力VAAC100V0.9(ランプ付:1.0)
110V1.0(ランプ付:1.1)
200V1.8(ランプ付:1.9)
220V1.9(ランプ付:2.0)
サージ電圧保護回路ダイオード
インジケータランプLED

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

切換の種類

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管

手動スイッチ

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

CE対応

配管仕様

最小発注数量
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M3
ダイレクト配管
ノンロック
M形プラグコネクタリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
非対応
マニホールド用
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
M
M3
サブベース配管
ノンロック
L形プラグコネクタリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
非対応
-
1個
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
DC12V
-
-
サブベース配管
ノンロック
L形プラグコネクタリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
非対応
-
1個
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
DC24V
M
M3
サブベース配管
ノンロック
L形プラグコネクタリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
非対応
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,535
( 4,989 )
19日目
5,291
( 5,820 )
3日目
4,677
( 5,145 )
3日目
5,150
( 5,665 )
3日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,535-2,695 -2,758 -7,6064,677 -8,685 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜19日目3日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁4ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
仕様無給油 / クリーンルーム低真空圧対応 / 無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用 / 低電流無給油無給油 / クリーンルーム無給油 / クリーンルーム無給油
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング