メカニカル部品技術窓口

確定しました

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

通常単価(税別)
7,606
税込単価
8,367
通常出荷日:19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-SYJ514M-5LZ-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-SYJ514M-5LZ-01の仕様・寸法情報

ポート数
3ポート弁
用途
単体使用
種類
電磁弁
設置方法
ダイレクト
切換の種類
2位置ノーマルクローズ
ソレノイドの数
[シングル] シングル
仕様
無給油 / クリーンルーム
電圧
DC24V
電源切時の状態
自己復帰(スプリングリターン)
配管口の種類
[Rc(R)] Rc
配管ねじの呼び
1/8
定格圧力(MPa)
0.15~0.7
駆動の種類
パイロット式スプール
配管
サブベース配管
CV値
0.32
シールの種類
ソフトシール
パイロット給気
内部
手動スイッチ
ノンロック
コイル仕様
標準
リード線取出し方法
L形プラグコネクタリード線長さ300mm
マニュアル
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット
ブラケットなし
CE対応
非対応
ボディオプション
主弁パイロット弁集合排気形
種別
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

商品情報

外形図

直接配管形

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ 外形図01
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ 外形図02

ベース配管形(サブプレート付)

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ 外形図03
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ 外形図04
 

※ [ ]はACの場合

製品仕様

型式表示方法

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ 型番表示方法

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa内部パイロット形0.15~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間 ms(0.5MPa時)25以下
最大作動頻度 Hz5
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※ IEC60529による。
注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

流量特性/質量表

バルブ型番切換方式管接続口径流量特性注)質量 g
1→2(P→A)2→3(A→R)グロメット型L形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルM8コネクタ
C[dm3/(s・bar)]bCvC[dm3/(s・bar)]bCv
直接配管形10-SYJ512MN.C.M5×0.80.530.450.140.470.390.1246476851
10-SYJ522MN.O.0.660.450.180.660.450.18
ベース配管形(サブプレート付)10-SYJ514MN.C.1/81.20.410.321.10.460.3260(46)61(47)82(68)65(51)
10-SYJ524MN.O.1.30.370.331.20.480.34

注)DCの場合の値。ACの場合は3g加算してください。( )内はサブプレートなしの値。

型番リスト

表示件数
型番
10-SYJ514M-5LZ-01

用途

設置方法

切換の種類

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管

CV値

手動スイッチ

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ブラケット

CE対応

最小発注数量
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
DC24V
[Rc(R)] Rc
1/8
サブベース配管
0.32
ノンロック
標準
L形プラグコネクタリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,606
( 8,367 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズの型番10-SYJ514M-5LZ-01のページです。 型番10-SYJ514M-5LZ-01に関する仕様情報を記載しております。
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ500シリーズ
3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格7,6064,908 -322 -4,535 -4,677 -2,695 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
ポート数3ポート弁3ポート弁-3ポート弁3ポート弁3ポート弁
種類電磁弁電磁弁-電磁弁電磁弁電磁弁
ソレノイドの数シングルシングル-シングルシングルシングル
仕様無給油 / クリーンルーム無給油-無給油 / クリーンルーム無給油 / クリーンルーム低真空圧対応 / 無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用 / 低電流
電源切時の状態自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)-自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)自己復帰(スプリングリターン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング