17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン 二次電池対応 25A-SY5000シリーズ

通常単価(税別)
10,71114,873
税込単価
11,78216,360
通常出荷日:6日目~19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は電磁弁とマニホールドの組合せですが、マニホールドは別売になります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • プラグインコネクタ接続ベース
  • Dサブコネクタ

バルブ型番表示方法(取付ねじ2本付)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン 二次電池対応 25A-SY5000シリーズ 製品仕様1
5ポートソレノイドバルブ プラグイン 二次電池対応 25A-SY5000シリーズ 製品仕様2
  • ※ 25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

表示件数

ポート数

用途

設置方法

切換の種類

ソレノイドの数

電源切時の状態

配管口の種類

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

切換の種類 デュアル3ポート弁

コイル仕様

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

配管仕様

ファンクション

背圧防止弁

本体樹脂部の色

最小発注数量
5ポート弁
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
-
0.1~0.7
-
-
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
ベース配管形
標準(0.7MPa)
なし
ナチュラル色
1個
5ポート弁
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
-
0.1~0.7
-
-
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
ベース配管形
標準(0.7MPa)
なし
ナチュラル色
1個
5ポート弁
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
-
0.2~0.7
-
-
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
ベース配管形
標準(0.7MPa)
なし
ナチュラル色
1個
5ポート弁
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
-
0.2~0.7
-
-
節電回路付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
ベース配管形
標準(0.7MPa)
なし
ナチュラル色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,711
( 11,782 )
6日目
13,396
( 14,736 )
6日目
11,040
( 12,144 )
6日目
14,873
( 16,360 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は電磁弁とマニホールドの組合せですが、マニホールドは別売になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン 二次電池対応 25A-SY5000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグイン 二次電池対応 25A-SY5000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ
個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズ
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCCKDSMCSMC
通常価格10,711-8,461 -10,46429,1749,285 -8,281 -
通常出荷日6日目〜19日目9日目9日目6日目〜6日目〜
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
仕様防滴 / 無給油無給油-無給油無給油防滴 / 無給油
電圧DC24VDC24VDC24VDC24V--
適応シリンダ径(φ)125以下40以下40以下20~40250以下200以下
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト