17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ゴニオステージ(UX)
  • テーブルサイズ40mm/ステッピングモータ仕様
  • テーブルサイズ60mm/ステッピングモータ仕様

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴニオステージ(UX)

販売終了

型番

UX-00000047

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「豊富なオプション」「軽量」「高精度」な自動ゴニオステージです。
【特長】・豊富なオプション
モータ変更、グリース変更など、要求仕様や使用環境に応じた多彩なオプションを用意。設計工数の削減に貢献。
従来はカスタム製作が必要だった仕様を標準化。
・軽量・高精度
本体(ベース)にアルミ、駆動部にウォームギヤ、ガイド機構部にクロスローラを用い、軽量且つ高精度を実現。
筐体は黒色のため、光学関連での使用に最適。
・テーブルサイズ
40mm×40mm:回転中心高さ40mm/60mmの2種類を用意。
60mm×60mm:回転中心高さ50mm/75mm/100mm/125mmの4種類を用意。
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整。
・半導体や液晶、計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。
・光学実験

指定中の仕様・寸法情報

種類
ゴニオステージ
モータ・モータ特性
5相ステッピングモータ標準
最小分解能(角度)(deg)
0.003
テーブル材質
アルミニウム
移動ガイド
クロスローラガイド
送り方式
ウォームギア
テーブルサイズ長さ(mm)
40
テーブルサイズ幅(mm)
40
移動量(α角度)フルストローク(deg)
±8
テーブル表面処理
黒アルマイト
透過穴
なし
耐荷重(範囲)(N)
5~30

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト