メカニカル部品技術窓口




| 項目 | 呼び | |
|---|---|---|
| 10 | 15 | |
| 使用圧力 | 0.2~0.6MPa | 0.15~0.6MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃ | |
| 繰返し精度 | ±0.01mm | |
| 最高使用頻度 | 180 c.p.m. | |
| 使用グリース | 11-:フッ素系グリース 22-:リチウム石けん基系グリース | |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | 11-/22-:クラス3 | |
| 型式 | 呼び | 配管径 | 形式 | 作動方式 | 把持力N (実効値:0.5MPa時の値)注1) | 開閉ストローク(直径) | 質量 g注2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径把持力 | 内径把持力 | フィンガ閉幅(mm) | フィンガ開幅(mm) | ストローク(mm) | |||||||
| バキュームタイプ | 11-MHR3-10 22-MHR3-10 11-MDHR3-10 22-MDHR3-10 | 10 | M3×0.5 | 無給油タイプ | 複動形 | 7 | 6.5 | 16 | 22 | 6 | 125 (130) |
| 11-MHR3-15 22-MHR3-15 11-MDHR3-15 22-MDHR3-15 | 15 | 13 | 12 | 19 | 27 | 8 | 230 (235) | ||||
注1) 各把持点での把持力はデジタルカタログの「実効把持力」データをご参照ください。実効把持力は開閉ストローク中間位置での値となります。
注2) ( )内数値はMDHRの質量を示します。ただし、オートスイッチの質量は含んでいません。
| 接点 | オートスイッチ品番 | 負荷電圧 | 負荷電流範囲 | 表示ランプ | 適用用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無接点 | 2線式 | D-M9B(V) | DC24V(DC10V~28V) | 5~30mA | ○ | DC24Vリレー, PLC |
| 3線式 | D-M9N(V) | DC28V以下 | 50mA以下 | ○ | ||
PLC:シーケンスコントローラ
仕様詳細および上記以外のオートスイッチはデジタルカタログをご参照ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,375円 ( 47,713円 ) | 19日目 |
48,195円 ( 53,015円 ) | 19日目 |
48,642円 ( 53,506円 ) | 19日目 |
43,375円 ( 47,713円 ) | 19日目 |
47,927円 ( 52,720円 ) | 19日目 |
48,462円 ( 53,308円 ) | 19日目 |
48,195円 ( 53,015円 ) | 19日目 |
45,655円 ( 50,221円 ) | 19日目 |
48,641円 ( 53,505円 ) | 19日目 |
49,176円 ( 54,094円 ) | 19日目 |
48,105円 ( 52,916円 ) | 19日目 |
48,641円 ( 53,505円 ) | 19日目 |
48,641円 ( 53,505円 ) | 19日目 |
47,543円 ( 52,297円 ) | 19日目 |
45,160円 ( 49,676円 ) | 19日目 |
49,712円 ( 54,683円 ) | 19日目 |
50,247円 ( 55,272円 ) | 19日目 |
50,158円 ( 55,174円 ) | 19日目 |
45,160円 ( 49,676円 ) | 19日目 |
49,712円 ( 54,683円 ) | 19日目 |
52,522円 ( 57,774円 ) | 19日目 |
50,247円 ( 55,272円 ) | 19日目 |
47,440円 ( 52,184円 ) | 19日目 |
50,961円 ( 56,057円 ) | 19日目 |
54,063円 ( 59,469円 ) | 19日目 |
50,159円 ( 55,175円 ) | 19日目 |
49,890円 ( 54,879円 ) | 19日目 |
50,427円 ( 55,470円 ) | 19日目 |
39,794円 ( 43,773円 ) | 19日目 |
41,895円 ( 46,085円 ) | 19日目 |
47,176円 ( 51,894円 ) | 19日目 |
【11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【22-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~