17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

通常単価(税別)
34,58548,710
税込単価
38,04453,581
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

選定サポート情報

注文例

平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

シリンダ内径

(mm)

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

最小発注数量
19.5
17.5
9
16
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
19.5
17.5
9
16
16
M9N
2ヶ付
3m
1個
26.5
23.5
36
47
25
M9BWV
2ヶ付
0.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,585
( 38,044 )
19日目
39,940
( 43,934 )
19日目
48,710
( 53,581 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ
平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ
薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ
180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格34,585-35,950 -23,070 -34,896 -25,338 -14,819 -
通常出荷日19日目6日目〜6日目〜19日目3日目〜19日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数3本3本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状円筒形円筒形角形角形(幅広)角形(フラット形)角形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング