17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

通常単価(税別)
30,70642,896
税込単価
33,77747,186
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

選定サポート情報

注文例

平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

フィンガの数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

シリンダ内径

(mm)

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

最小発注数量
3本
17
15
14
16
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
3本
17
15
14
16
16
M9B
2ヶ付
3m
1個
3本
17
15
14
16
16
M9N
2ヶ付
3m
1個
3本
24
21
42
47
25
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
3本
24
21
42
47
25
M9N
2ヶ付
3m
1個
[その他] 4本
18.5
16.5
10
12
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
[その他] 4本
18.5
16.5
10
12
16
M9N
2ヶ付
3m
1個
[その他] 4本
18.5
16.5
10
12
16
M9NV
2ヶ付
0.5m
1個
[その他] 4本
21.5
19.5
19
21
20
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
[その他] 4本
21.5
19.5
19
21
20
M9BV
2ヶ付
3m
1個
[その他] 4本
27
24
31
35
25
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,706
( 33,777 )
19日目
35,463
( 39,009 )
19日目
36,997
( 40,697 )
19日目
31,863
( 35,049 )
19日目
37,218
( 40,940 )
19日目
33,294
( 36,623 )
19日目
42,250
( 46,475 )
19日目
42,896
( 47,186 )
19日目
40,688
( 44,757 )
19日目
42,219
( 46,441 )
19日目
42,055
( 46,261 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ
薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ
平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ
180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格30,706-34,896 -25,338 -23,070 -14,819 -34,585 -
通常出荷日19日目19日目3日目〜6日目〜19日目19日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状円筒形角形(幅広)角形(フラット形)角形角形円筒形
環境・用途標準防塵標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング