17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 開寸法(mm)

    ~mm
  • 閉寸法(mm)

    ~mm
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • 把持力 (開側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • シリンダ内径(mm)

    ~mm
  • オートスイッチ

  • スイッチ数

  • リード線長さ

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • チャック開閉用コネクタの種類

    ~mm
  • ポートねじの種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ

通常単価(税別)
34,896123,820
税込単価
38,386136,202
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

選定サポート情報

注文例

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

使用圧力範囲

(MPa)

シリンダ内径

(mm)

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

ストローク

(mm)

チャック開閉用コネクタの種類

ポートねじの種類

最小発注数量
118
78
14
14
0.15~0.6
10
M9B
2ヶ付
0.5m
40
なし
Mねじ
1個
76
56
14
14
0.15~0.6
10
Y59A
2ヶ付
0.5m
20
なし
Mねじ
1個
76
56
14
14
0.15~0.6
10
Y59B
2ヶ付
0.5m
20
なし
Mねじ
1個
170
110
45
45
0.1~0.6
16
Y59B
2ヶ付
0.5m
60
なし
Mねじ
1個
170
110
45
45
0.1~0.6
16
Y59B
2ヶ付
3m
60
なし
Mねじ
1個
282
182
131
131
0.1~0.6
25
M9BW
2ヶ付
5m
100
なし
Mねじ
1個
320
200
131
131
0.1~0.6
25
M9B
2ヶ付
0.5m
120
なし
Mねじ
1個
150
100
131
131
0.1~0.6
25
Y59B
2ヶ付
0.5m
50
なし
Mねじ
1個
318
198
228
228
0.1~0.6
32
M9B
2ヶ付
0.5m
120
なし
Rc
1個
220
150
228
228
0.1~0.6
32
Y59B
2ヶ付
0.5m
70
なし
Rc
1個
220
150
228
228
0.1~0.6
32
Y59B
2ヶ付
3m
70
なし
Rc
1個
406
246
396
396
0.1~0.6
40
M9BW
2ヶ付
0.5m
160
なし
Rc
1個
288
188
396
396
0.1~0.6
40
Y59B
2ヶ付
3m
100
なし
Rc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,440
( 41,184 )
19日目
34,896
( 38,386 )
19日目
44,593
( 49,052 )
19日目
39,671
( 43,638 )
19日目
40,297
( 44,327 )
19日目
58,551
( 64,406 )
19日目
65,671
( 72,238 )
19日目
51,497
( 56,647 )
19日目
75,042
( 82,546 )
19日目
85,047
( 93,552 )
19日目
85,751
( 94,326 )
19日目
123,820
( 136,202 )
19日目
113,421
( 124,763 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ
薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ
平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ
180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格34,896-25,338 -23,070 -26,909 -14,819 -34,585 -
通常出荷日19日目3日目〜6日目〜在庫品1日目〜19日目19日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本3本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状角形(幅広)角形(フラット形)角形角形(幅広)角形円筒形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング