メカニカル部品技術窓口

確定しました

ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2

通常単価(税別)
10,660
税込単価
11,726
通常出荷日:9日目

【ATEX指令とは】2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

55-CRB2BW20-90SZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55-CRB2BW20-90SZの仕様・寸法情報

揺動角度 A
[90°] 90°
トルク(N・m)
1~3未満
種類
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
本体形状
円筒形
作動方式
シングルベーン
剛性・精度
標準
特性
なし
許容運動エネルギー(J)
0.005未満
バルブ
なし
許容運動エネルギー2(J)
0.003
サイズ
20
接続ポート位置
ボディ側面
軸形状パターン
両軸一面取
取付支持形式
基本形

商品情報

製品仕様

型式表示方法

ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2 製品仕様

※上記以外の仕様は、標準品CRB2シリーズと同一です。

型番リスト

表示件数
型番
55-CRB2BW20-90SZ

揺動角度 A

トルク

(N・m)

種類

作動方式

許容運動エネルギー

(J)

許容運動エネルギー2

(J)

サイズ

接続ポート位置

軸形状パターン

取付支持形式

最小発注数量
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
20
ボディ側面
両軸一面取
基本形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,660
( 11,726 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ATEX指令とは】
2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内で義務付けられました。
■CEマークとATEX
ATEX指令はCEマークの対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。
■ATEX指令の目的
ATEXの主な目的は次のとおりです。
・静電荷の防止
・摩擦、衝撃、磨耗により発生する火花の点火防止
・同上による温度上昇による点火防止
・責任は製造メーカにある
・ゾーン/カテゴリー別に認証
■ゾーン/カテゴリー区分
ATEXでは、危険個所(ゾーン)の区分毎に適用する対象をカテゴリー区分しています。
・ゾーン0:カテゴリー1
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):継続的あるいは長時間>1000時間/年
・ゾーン1:カテゴリー2
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):時折 10~1000時間/年
・ゾーン2:カテゴリー3
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):可能性は少ない、短時間<10時間/年

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2の型番55-CRB2BW20-90SZのページです。 型番55-CRB2BW20-90SZに関する仕様情報を記載しております。
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB1シリーズ ATEXカテゴリー2
ATEX指令 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ 55-CRQ2シリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格10,66018,07631,0609,685 -12,262 -14,257 -
通常出荷日9日目19日目19日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
本体形状円筒形円筒形ブロック形円筒形円筒形円筒形
剛性・精度標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
バルブなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング