17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が38型番あります。

ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズ

通常単価(税別)
27,40357,506
税込単価
30,14363,257
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■型番表示方法

ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズ 製品仕様
  • オートスイッチ記号につきましては、カタログをご参照ください。
  • 25A-の仕様、外形図寸法図は標準品と同一です。
  • 深溝玉軸受の一部に亜鉛を含有しています。

型番リスト

表示件数

揺動角度 A

トルク

(N・m)

作動方式

トルク2

(N・m)

スイッチ

リード線

(m)

スイッチ数

リード線取出し方法

最小発注数量
[90°] 90°
1~3未満
ダブルベーン
1
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
1~3未満
ダブルベーン
1
S99
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
1~3未満
シングルベーン
1
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
1~3未満
シングルベーン
1
S99
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
1~3未満
シングルベーン
1
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[180°] 180°
1~3未満
シングルベーン
1
S99
3
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
1~3未満
シングルベーン
1
T99
3
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
1~3未満
シングルベーン
1
T99
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
ダブルベーン
3
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
ダブルベーン
3
T99V
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
シングルベーン
3
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
シングルベーン
3
T99
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
シングルベーン
3
T99
5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
3~6未満
シングルベーン
3
T99
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
3~6未満
シングルベーン
3
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
ダブルベーン
7
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
ダブルベーン
7
T79
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
ダブルベーン
7
T79
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
シングルベーン
7
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
シングルベーン
7
S79
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
6~10未満
シングルベーン
7
T79
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
6~10未満
シングルベーン
7
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[180°] 180°
6~10未満
シングルベーン
7
S79
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
ダブルベーン
20
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
ダブルベーン
20
S7P
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
ダブルベーン
20
S79
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
ダブルベーン
20
T79
0.5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
シングルベーン
20
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
シングルベーン
20
S79
3
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
20~50未満
シングルベーン
20
T79
5
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
20~50未満
シングルベーン
20
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
グロメット
1個
[180°] 180°
20~50未満
シングルベーン
20
T79
3
2ヶ付
グロメット
1個
[180°] 180°
20~50未満
シングルベーン
20
T79
5
2ヶ付
グロメット
1個
[90°] 90°
1~3未満
ダブルベーン
1
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
[90°] 90°
3~6未満
シングルベーン
3
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
[180°] 180°
3~6未満
シングルベーン
3
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
[90°] 90°
20~50未満
ダブルベーン
20
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
[180°] 180°
20~50未満
シングルベーン
20
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,599
( 42,459 )
19日目
44,669
( 49,136 )
19日目
29,674
( 32,641 )
19日目
39,007
( 42,908 )
19日目
32,913
( 36,204 )
19日目
35,743
( 39,317 )
19日目
37,946
( 41,741 )
19日目
38,855
( 42,741 )
19日目
42,472
( 46,719 )
19日目
51,713
( 56,884 )
19日目
29,809
( 32,790 )
19日目
39,617
( 43,579 )
19日目
36,324
( 39,956 )
19日目
35,164
( 38,680 )
19日目
31,793
( 34,972 )
19日目
41,280
( 45,408 )
19日目
48,020
( 52,822 )
19日目
48,332
( 53,165 )
19日目
35,734
( 39,307 )
19日目
43,000
( 47,300 )
19日目
39,155
( 43,071 )
19日目
37,202
( 40,922 )
19日目
46,085
( 50,694 )
19日目
42,799
( 47,079 )
19日目
50,400
( 55,440 )
19日目
50,474
( 55,521 )
19日目
57,506
( 63,257 )
19日目
37,766
( 41,543 )
19日目
47,830
( 52,613 )
19日目
45,702
( 50,272 )
19日目
37,411
( 41,152 )
19日目
47,672
( 52,439 )
19日目
45,702
( 50,272 )
19日目
36,481
( 40,129 )
19日目
27,403
( 30,143 )
19日目
29,233
( 32,156 )
19日目
40,031
( 44,034 )
19日目
34,363
( 37,799 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズ
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ 二次電池対応 25A-MSQシリーズ
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-Aシリーズ
ロータリテーブル HRQシリーズ
ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)SMC
通常価格27,403-34,968 -25,692 -13,257 -13,180 -2,958 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目6日目〜
種類ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル2点停止ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーアクチュエータ両側軸出力ロータリーテーブル2点停止-
本体形状円筒形ブロック形円筒形円筒形ブロック形-
剛性・精度標準標準標準標準高剛性・高精度-
特性なしなしなしなしなし-
バルブなしなしなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング