17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 有効断面積【区分】(㎜2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(㎜2)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(mm)

    ~mm
  • 音速コンダクタンス[dm3/(s・bar)]

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 二次電池対応 25A-AKHシリーズ

通常単価(税別)
1,2223,376
税込単価
1,3443,714
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 二次電池対応 25A-AKHシリーズ 型番表示方法

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

表示件数

有効断面積【区分】

(㎜2)

有効断面積

(㎜2)

適用チューブ外径(mm)

音速コンダクタンス[dm3/(s・bar)]

最小発注数量
5以下
2.8
4
0.56
1個
~15
14
8
2.8
1個
~30
24
10
4.8
1個
~40
34
12
6.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
9日目
1,863
( 2,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,855
( 3,141 )
6日目
3,376
( 3,714 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません(一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます)
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません(無電解ニッケルめっきは使用しています)
・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 二次電池対応 25A-AKHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付チェックバルブ 二次電池対応 25A-AKHシリーズ
ワンタッチ継手付小形逆止め弁 CHL-Hシリーズ
5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40シリーズ
チェックバルブ AKシリーズ
チェックバルブ NRVシリーズ
パイロットチェックバルブ PCVシリーズ
メーカーSMCCKDSMCSMCAirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格1,222-1,673 -22,587 -1,810 -802 -18,574 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体形状ストレートストレートエルボストレートストレートストレート
入力側 ポート種類 Pワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじめねじめねじ
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじめねじめねじ
本体材質PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅アルミダイカストアルミ合金アルミ合金
種類標準標準パイロット式標準標準パイロット式
よく一緒に購入される商品

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング