メカニカル部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HRZ010-W1S
2024年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・HRZシリーズの高機能に加え、DCインバータコンプレッサ採用で、省エネルギーを達成・広い温度範囲、冷却能力範囲を1台でカバー・イノベーションサイクルの短い半導体装置などに対応し、プロセス条件の変化に柔軟に対応可能・UL、SEMI規格適合、CEマーキング
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード