メカニカル部品技術窓口

注)DI制御キット(オプション記号Y)をご指定の場合に使用します。
| 型番 | HRW002-H1 HRW002-H1S | HRW008-H1 HRW008-H1S | HRW015-H1 HRW015-H1S | HRW030-H1 HRW030-H1S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷却式 | |||||
| 使用周囲温度、湿度注1) ℃ | 温度:10~35、湿度:30~70%RH | |||||
| 循環液系 | 循環液注2) | エチレングリコール60%水溶液 | ||||
| 設定温度範囲注1) ℃ | 20~90 | |||||
| 冷却能力(50Hz/60Hz共通) kW | 2 | 8 | 15 | 27 | ||
| 条件 | 循環液温度 ℃ | 放熱水温度+15 | ||||
| 放熱水温度 ℃ | 10~35 | |||||
| 循環液定格流量 L/min | 4 | 15 | 30 | 40 | ||
| 放熱水必要流量 L/min | 10 | 15 | 25 | 40 | ||
| 温度安定性注3) ℃ | ±0.3 | |||||
| ポンプ能力注4)(50/60Hz) MPa | 0.35/0.55 (4L/min時) | 0.45/0.65(15L/min時) | 0.40/0.60(30L/min時) | 0.35/0.55(40L/min時) | ||
| 循環液流量設定範囲注5) L/min | 3~16 | 9~50 | ||||
| タンク容量注6) L | 約13 | |||||
| 循環液回収タンク容量注7) L | 12 | |||||
| 接続口径 | Rc3/4 | |||||
| 接液部材質 | ニッケルブレージング(熱交換器)、ステンレス銅、EPDM、シリコーン、PPS、ふっ素樹脂 | |||||
| 放熱水系 | 温度範囲 ℃ | 10~35 | ||||
| 必要流量注8) Lmin | 10 | 15 | 25 | 40 | ||
| 入口圧力範囲 MPa | 0.3~0.7 | |||||
| 接続口径 | Rc3/4 | |||||
| 接液部材質 | ニッケルブレージング(熱交換器)、ステンレス鋼、EPDM、シリコーン、青銅、黄銅、NBR | |||||
| 電気系 | 電源 | 3相 AC200/200~208V±10% | ||||
| 最大運転電流 A | 26 | |||||
| ブレーカ容量 A | 30 | |||||
| 通信 | シリアルRS-485(Dsub-9Pin)および接点入出力(Dsub-25Pin) | |||||
| 寸法注9) mm | W380×D665×H860 | |||||
| 質量注10) kg | 約90 | |||||

| 型番 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| HRW002-H1 HRW008-H1 HRW015-H1 HRW030-H1 | 380 | 665 | 860 | φ18.5~20.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,167,875円 ( 2,384,663円 ) | 18日目 |
2,282,438円 ( 2,510,682円 ) | 18日目 |
2,264,814円 ( 2,491,295円 ) | 18日目 |
2,525,663円 ( 2,778,229円 ) | 18日目 |
2,426,963円 ( 2,669,659円 ) | 18日目 |
2,206,662円 ( 2,427,328円 ) | 18日目 |
2,287,726円 ( 2,516,499円 ) | 18日目 |
2,402,288円 ( 2,642,517円 ) | 18日目 |
2,186,404円 ( 2,405,044円 ) | 18日目 |
2,308,875円 ( 2,539,763円 ) | 18日目 |
2,423,438円 ( 2,665,782円 ) | 18日目 |
2,682,526円 ( 2,950,779円 ) | 18日目 |
2,684,289円 ( 2,952,718円 ) | 18日目 |
2,405,813円 ( 2,646,394円 ) | 18日目 |
2,666,664円 ( 2,933,330円 ) | 18日目 |
2,328,263円 ( 2,561,089円 ) | 18日目 |
2,567,964円 ( 2,824,760円 ) | 18日目 |
2,828,814円 ( 3,111,695円 ) | 18日目 |
2,428,726円 ( 2,671,599円 ) | 18日目 |
2,198,673円 ( 2,418,540円 ) | 18日目 |
2,802,375円 ( 3,082,613円 ) | 18日目 |
3,063,226円 ( 3,369,549円 ) | 18日目 |
2,525,663円 ( 2,778,229円 ) | 18日目 |
2,784,751円 ( 3,063,226円 ) | 18日目 |
2,786,514円 ( 3,065,165円 ) | 18日目 |
2,224,026円 ( 2,446,429円 ) | 18日目 |
2,687,814円 ( 2,956,595円 ) | 18日目 |
2,948,663円 ( 3,243,529円 ) | 18日目 |
2,467,500円 ( 2,714,250円 ) | 18日目 |
2,582,064円 ( 2,840,270円 ) | 18日目 |
2,860,538円 ( 3,146,592円 ) | 18日目 |
2,841,152円 ( 3,125,267円 ) | 18日目 |
2,564,438円 ( 2,820,882円 ) | 18日目 |
3,103,764円 ( 3,414,140円 ) | 18日目 |
2,825,288円 ( 3,107,817円 ) | 18日目 |
2,745,976円 ( 3,020,574円 ) | 18日目 |
2,726,588円 ( 2,999,247円 ) | 18日目 |
2,728,351円 ( 3,001,186円 ) | 18日目 |
2,587,351円 ( 2,846,086円 ) | 18日目 |
2,701,913円 ( 2,972,104円 ) | 18日目 |
2,961,000円 ( 3,257,100円 ) | 18日目 |
2,684,289円 ( 2,952,718円 ) | 18日目 |
2,337,328円 ( 2,571,061円 ) | 18日目 |
2,387,007円 ( 2,625,708円 ) | 19日目 |
3,204,225円 ( 3,524,648円 ) | 18日目 |
3,107,289円 ( 3,418,018円 ) | 18日目 |
2,848,201円 ( 3,133,021円 ) | 18日目 |
2,714,251円 ( 2,985,676円 ) | 18日目 |
2,828,814円 ( 3,111,695円 ) | 18日目 |
2,811,189円 ( 3,092,308円 ) | 18日目 |
3,072,038円 ( 3,379,242円 ) | 18日目 |
2,733,638円 ( 3,007,002円 ) | 18日目 |
2,992,726円 ( 3,291,999円 ) | 18日目 |
2,973,338円 ( 3,270,672円 ) | 18日目 |
2,442,521円 ( 2,686,773円 ) | 18日目 |
2,834,101円 ( 3,117,511円 ) | 18日目 |
2,948,663円 ( 3,243,529円 ) | 18日目 |
2,943,181円 ( 3,237,499円 ) | 18日目 |
3,468,601円 ( 3,815,461円 ) | 18日目 |
3,209,513円 ( 3,530,464円 ) | 18日目 |
工場内循環水との直接熱交換器。
【特長】
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロセス装置に実績多数
・UL、SEMI規格適合、CEマーキング
・インバータタイプの選択可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~