17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

通常単価(税別)
1,109,2401,649,701
税込単価
1,220,1641,814,671
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・軽量・コンパクト・冷却能力:9kW・温度安定性:±0.5℃・設定温度範囲:5~35℃・最高使...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HRS090-□-20/40

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ 外形図

製品仕様

型番HRS090-A□-20-□HRS090-A□-40-□
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)
冷媒封入量kg1.15
制御方式PID制御
使用周囲温度・湿度・標高注1)注2)注10)温度:5~45℃、湿度:30~70%、標高:3,000m未満
循環液系循環液注3)清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
設定温度範囲注2) ℃5~35
冷却能力50/60Hz注4) kW8.0/9.0
加熱能力注5) kW1.7/2.2
温度安定性注6) ℃±0.5
ポンプ能力定格流量50/60Hz(吐出口)注7) L/min29/45
最大流量50/60Hz L/min55/68
最大揚程m50
最低必要流量50/60Hz注8) L/min29/45
タンク容量 L18
循環液吐出口、循環液戻り口 管接続口径Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1)
ドレン口 管接続口径Rc1/4(記号F:G1/4、記号N:NPT1/4)
接液部材質ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、黄銅、青銅、PTFE
FKM、EPDM、PVC、NBR、POM、PE、PP、カーボン、セラミック
電気系電源三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可)
三相AC380~415V(50/60Hz)
許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可)
適用漏電ブレーカ
(標準装備)
定格電流A3020
感度電流mA30
定格運転電流50/60Hz注6) A16/188.4/9.1
定格消費電力50/60Hz注6) kW(kVA)4.3/5.4(5.5/6.0)4.4/5.6(5.8/6.3)
騒音値(正面1m・高さ1m)注6) dB(A)7375
付属品アラームコード一覧シール2枚(和文/英文各1枚)
取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)
Y型ストレーナ(40メッシュ)25A、バレルニップル25A
アンカーボルト固定金具2個(M10ボルト4個含む)注9)
質量(乾燥状態) kg約136
  • 注1)結露しない条件でご使用ください。
  • 注2)使用周囲温度または循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール水溶液15%を使用してください。
  • 注3)下記条件の循環液をご使用ください。
    清水:日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994)、エチレングリコール水溶液15%:清水希釈、防腐剤・添加剤不可
    脱イオン水(純水):電気伝導率1μS/cm以上(電気抵抗率1MΩ・cm以下)
  • 注4)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)循環液流量:定格流量、(5)電源:AC200/400V
  • 注5)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液流量:定格流量、(4)電源:AC200/400V
  • 注6)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)負荷:冷却能力記載、(5)循環液流量:定格流量、(6)電源:AC200/400V、(7)配管長:最短
  • 注7)循環液吐出口圧力=0.5MPa時
  • 注8)冷却能力を維持するため、および循環液吐出圧力を0.5MPa以下にするために必要な流量。最低必要流量を下回る場合には、バイバス配管を設置してください。
  • 注9)アンカーボルト固定具(M10ボルト4個含む)は、サーモチラー梱包時に木製スキッドとの固定用として使用しています。アンカーボルトは付属していません。
  • 注10)標高1,000m以上の場合は「使用環境・保管環境」、項目14.内「※標高1,000m以上の場合]をご参照ください。

型式表示方法

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ 型番表示方法

型番リスト

表示件数

配管ねじ種類

オプション仕様

電源仕様

最小発注数量
Rc
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
自動給水付
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、自動給水付、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
自動給水付
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,283,100
( 1,411,410 )
3日目
1,317,998
( 1,449,798 )
5日目
1,358,535
( 1,494,389 )
18日目
1,561,224
( 1,717,346 )
18日目
1,115,342
( 1,226,876 )
19日目
1,520,686
( 1,672,755 )
18日目
1,139,410
( 1,253,351 )
18日目
1,323,639
( 1,456,003 )
18日目
1,526,325
( 1,678,958 )
18日目
1,485,788
( 1,634,367 )
18日目
1,109,240
( 1,220,164 )
18日目
1,406,475
( 1,547,123 )
18日目
1,447,014
( 1,591,715 )
18日目
1,649,701
( 1,814,671 )
18日目
1,609,164
( 1,770,080 )
18日目
1,299,493
( 1,429,442 )
18日目
1,334,391
( 1,467,830 )
18日目
1,381,448
( 1,519,593 )
18日目
1,194,263
( 1,313,689 )
18日目
1,537,077
( 1,690,785 )
18日目
1,502,181
( 1,652,399 )
18日目
1,422,867
( 1,565,154 )
3日目
1,469,926
( 1,616,919 )
18日目
1,405,292
( 1,545,821 )
18日目
1,299,493
( 1,429,442 )
18日目
1,334,391
( 1,467,830 )
18日目
1,261,922
( 1,388,114 )
19日目
1,346,551
( 1,481,206 )
18日目
1,502,181
( 1,652,399 )
18日目
1,422,867
( 1,565,154 )
18日目
1,405,292
( 1,545,821 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト
・冷却能力:9kW
・温度安定性:±0.5℃
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・電源:三相AC200~230V、AC380~415V

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,109,240-957,178 -1,254,766 -1,277,838 -1,623,836 -1,134,427 -
通常出荷日3日目〜18日目〜3日目〜3日目〜19日目3日目〜
種類サーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラー
冷却方式空冷水冷空冷水冷空冷空冷
冷却能力9kW9kW9.5kW11.0kW20kW-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング