17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

通常単価(税別)
1,254,7662,037,451
税込単価
1,380,2432,241,196
通常出荷日:3日目~19日目

トリプルインバータで抜群の省エネ効果!【特長】・小型省スペース・静音設計・電源はEU・アジア・オセアニ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HRSH090-□-20/40

循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ 外形図

注2)400V仕様は標準で-B(漏電ブレーカ付)となります。

製品仕様

型式表示方法

循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ 型番表示方法

仕様

型番HRSH090-A□-20-□HRSH090-A□-40-□
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)(GWP1975)
冷媒封入量 kg1.32
制御方式PID制御
使用周囲温度・湿度・標高注1)、注9)温度:5~45℃、湿度:30~70%、標高:3,000m未満
循環液系循環液注2)清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
設定温度範囲注1) ℃5~40
冷却能力注3、注9) kW9.5
加熱能力注4) kW2.5
温度安定性注5) ℃±0.1
ポンプ能力定格流量(吐出口) L/min45(0.5MPa)
最大流量 L/min60
最大揚程 m50
圧力設定可能範囲注6) MPa0.1~0.5
最低必要流量注7) L/min20
タンク容量 L18
循環液吐出口、循環液戻り口 管接続口径Rc1(記号F:G1、記号N:NPT1)
ドレン口 管接続口径Rc1/4(記号F:G1/4、記号N:NPT1/4)
接液部材質ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、黄銅、青銅、カーボン、セラミック
PE、PVC、POM、PTFE、NBR、EPDM、FKM、PP
電気系電源3相AC200V(50Hz)、3相AC200~230V(60Hz)
許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可)
3相AC380~415V(50/60Hz)
許容電圧変動±10%(継続した電圧変動不可)
適用漏電ブレーカ注8)定格電流 A3020
感度電流 mA30
定格運転電流注5) A158
定格消費電力注5) kW(kVA)4.6(5.2)5.0(5.6)
騒音値(正面1m・高さ1m)注5) dB(A)66
付属品アラームコード一覧シール2枚(和文/英文各1枚)
取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)
Y型ストレーナ(40メッシュ)25A、バレルニップル25A
アンカーボルト固定金具2個(M10ボルト4個含む)注10)
質量(乾燥状態) kg約130

注1)使用周囲温度または循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール水溶液15%を使用してください。
注2)下記条件の循環液をご使用ください。

  • 清水:日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994)
  • エチレングリコール水溶液15%:清水希釈、防腐材・添加剤不可
  • 脱イオン水(純水):電気伝導率1μS/cm以上(電気抵抗率1MΩ・cm以下)
注3)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)循環液流量:定格流量、(5)電源:AC200V/AC400V
注4)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液流量:定格流量、(4)電源:AC200V/AC400V
注5)(1)使用周囲温度:32℃、(2)循環液:清水、(3)循環液温度:20℃、(4)負荷:冷却能力記載、(5)循環液流量:定格流量、(6)電源:AC200V/AC400V、(7)配管長:最短
注6)インバータによる圧力制御機能付。圧力制御機能を使用しない場合はポンプ電源周波数設定機能を使用可能です。
注7)冷却能力を維持するために必要な流量。最低必要流量を下回る場合には、バイパス配管を設置してください。
注8)お客様にてご用意ください。オプションB【漏電ブレーカ付】、オプションS【CE/UL規格対応】および400V仕様は記載の漏電ブレーカを内蔵しています。
注9)標高1,000m以上の場合は「使用環境・保管環境」、項目14,内「標高1,000m以上の場合」をご参照ください。
注10)アンカーボルト固定金具(M10ボルト4個含む)はサーモチラー梱包時に木製スキッドとの固定用として使用しています。アンカーボルトは付属していません。

型番リスト

表示件数

配管ねじ種類

オプション仕様

電源仕様

最小発注数量
Rc
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、自動給水付、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
漏電ブレーカ付、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
自動給水付、CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
脱イオン水(純水)配管対応、CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
CE・UL規格対応、SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
SI単位固定
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
Rc
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
自動給水付
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
Rc
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
自動給水付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応、CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
G(Rc-G変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
漏電ブレーカ付
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
漏電ブレーカ付、脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
CE・UL規格対応
三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
自動給水付
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
脱イオン水(純水)配管対応
三相AC380~415V(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498,126
( 1,647,939 )
3日目
1,254,766
( 1,380,243 )
3日目
1,651,640
( 1,816,804 )
18日目
1,854,327
( 2,039,760 )
18日目
1,355,976
( 1,491,574 )
19日目
1,813,790
( 1,995,169 )
18日目
1,392,799
( 1,532,079 )
18日目
1,538,663
( 1,692,529 )
18日目
1,741,351
( 1,915,486 )
18日目
1,737,826
( 1,911,609 )
18日目
1,700,814
( 1,870,895 )
18日目
1,899,975
( 2,089,973 )
18日目
1,697,289
( 1,867,018 )
5日目
1,376,460
( 1,514,106 )
19日目
1,295,130
( 1,424,643 )
18日目
1,794,226
( 1,973,649 )
3日目
1,834,763
( 2,018,239 )
18日目
2,037,451
( 2,241,196 )
18日目
1,996,914
( 2,196,605 )
18日目
1,514,518
( 1,665,970 )
18日目
1,627,494
( 1,790,243 )
18日目
1,674,553
( 1,842,008 )
18日目
1,830,181
( 2,013,199 )
18日目
1,561,576
( 1,717,734 )
18日目
1,717,206
( 1,888,927 )
18日目
1,656,699
( 1,822,369 )
18日目
1,713,680
( 1,885,048 )
18日目
1,810,618
( 1,991,680 )
6日目
1,691,533
( 1,860,686 )
18日目
2,013,306
( 2,214,637 )
18日目
1,514,518
( 1,665,970 )
18日目
1,627,494
( 1,790,243 )
18日目
1,830,181
( 2,013,199 )
18日目
1,717,206
( 1,888,927 )
18日目
1,713,680
( 1,885,048 )
18日目
1,810,618
( 1,991,680 )
18日目
1,857,676
( 2,043,444 )
18日目
2,013,306
( 2,214,637 )
18日目

詳細情報

基本情報

トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
【特長】
・小型省スペース
・静音設計
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・インバータポンプによる電力削減効果
・循環液の圧力調整が可能
・ヒータなしで循環液の加熱が可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ
循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様 HRSHシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,254,766-1,277,838 -1,109,240 -957,178 -1,623,836 -1,960,979 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜18日目〜19日目3日目〜
種類サーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラーサーモチラー
冷却方式空冷水冷空冷水冷空冷空冷
冷却能力9.5kW11.0kW9kW9kW20kW-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング